工業 mmWave 雷達感測器

高度整合的雷達感測器,可在工業及個人電子產品市場中提供精準的感測
檢視所有產品

為何選擇 TI 工業 mmWave 雷達感測器?

以精巧外型提供智慧感測
高解析度的感知式感測
新一代工業應用

探索我們的產品組合

工業 mmWave 雷達感測器設計與開發

開始設計

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

雷達工具箱和我們的軟體開發套件 (SDK) 提供了感測器開發所需的一切。獲取統一的軟體平台、開箱即用的展示範例、含原始程式碼的範例專案、天線設計、硬體指南、桌上型工具和性能實驗等資源。

進一步了解

使用我們的清單和指南來獲得建議和最佳實務,將您的射頻 (RF) 硬體設計最佳化。快速尋找現有設計並直接按原樣複製,或尋找適合您自己的硬體設計的實用資訊和參考。更妥善地了解製造和相關取捨,並探索我們的支援資源。

進一步了解

CCStudio 開發生態系統是一套免費高品質開發工具套件,搭配整合式生成 AI,可加速您的嵌入式開發。使用簡單的語言和業界標準代理與模型,並搭配 TI 豐富的資源庫,無論專業知識程度如何,您都可更快速地開發應用,同時維持您期望 TI 提供的可靠性和性能標準。

透過完善的學習路徑,深入探索 TI mmWave 雷達技術。透過 Radar Academy 獲取系統化訓練模組,研讀我們的白皮書探索技術原理,並觀看實務演示影片。

TI 與其他公司合作,提供一系列使用 TI mmWave 雷達感測器和相關服務的解決方案,協助您加速生產。下載此搜尋工具以瀏覽我們的合作夥伴清單,找出適合您需求的公司。

尋找合作夥伴

運用 TI mmWave 雷達扶持新興市場

Framery

Framery 的創新智慧 Pod 設計採用 TI mmWave 雷達感測器技術,改善員工的日常辦公室體驗。IWR6843AOP 雷達感測器可提供高度準確的活動感應偵測功能,並減少虛假錯誤。雷達技術可偵測人員何時進入或離開 Pod,並自動調整 Pod 中的照明和通風,以提升能源效率。此外,準確的活動感應偵測可提供主動式頂部安裝照明,以顯示 Pod 是否空閒、正在使用或即將開始會議,以進行更平穩的運作。

QUMEA

QUMEA 的 RADIQ-1 感測器採用 TI mmWave 雷達感測器技術,為護理機構中的人員提供關於存在、生命跡象和跌倒事件的非接觸式監測。超準確的 IWR6843AOP 雷達感測器可偵測房間內的精確運動點,並利用此資料即時掌握人員的位置、姿勢和狀況,提供幾乎無錯誤的警示。高準確度可以減少 74% 的跌倒次數和 20% 的護理工作量,以獲得有效的預防和可衡量的治療成功。與視覺型系統相比,雷達技術也提供絕對的隱私權,其資料中不會包含可讓人得出有關個人的結論的資訊。

Inxpect

Inxpect 的 SBV-01 感測器採用 TI mmWave 雷達感測器技術,來提升工業自動化和機器人系統的安全性。IWR6843 是一款經過 SIL-2 認證的單晶片 60-GHz 至 64-GHz mmWave 雷達感測器,能夠偵測危險區域中的操作員,進而阻止機器重新啟動,直到該區域清空為止。雷達技術具備高準確度,可減少灰塵、碎片、煙霧和汙垢等錯誤偵測,甚至可以測量人員呼吸等最小的動作。此外,雷達可同時測量多個物體,以提高複雜環境中的安全性和生產力。 

Axis Communications

AXIS Communications 的 AXIS Q1656-DLE 雷達視訊融合攝影機採用 TI mmWave 雷達感測器技術,即使在長距離情況下,也能為監控系統提供更高層級的偵測和視覺化功能。超準確的 IWR6843 雷達感測器可改善人員偵測,減少通常由陰影、光束、雨滴或昆蟲造成的錯誤觸發。雷達感測器可提供重要資訊,例如偵測到的移動的位置、速度和方向,以強化智慧功能。此外,雷達技術有助於節省能源,因為雷達在黑暗中仍可進行偵測。 

精選應用資源

mmWave 感測器可提供精準的活動感應偵測與人數計算

我們的 mmWave 佔用偵測/人數計算解決方案可讓多人或多物體透過精確定位、速度和角度資訊進行 3D 偵測和追蹤。
參考設計

採用 mmWave 雷達感測器的人數計算和追蹤參考設計

此參考設計展示了 IWR6843 的使用,該裝置為單晶片 mmWave 雷達感測器,配備整合式 DSP,適用於室內和室外人數計算應用。此參考設計採用 IWR6843ISK 評估模組 (EVM),並將完整的雷達處理鏈整合至 IWR6843 裝置。此解決方案最多可偵測 250 個物體,並在方位角(水平)±60º 的視野 (FOV) 對準並追蹤高達 20 人。

參考設計

具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計

此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。此設計透過鋰電池,以人數計算和追蹤以及動作追蹤應用進行展示,前述應用會透過 Sub-1G 或 Bluetooth 將結果傳送至遠端主機,同時也相容於任何現有 IWRL6432 軟體。此參考設計將 LAUNCHXLCC1352R1 無線微控制器 LaunchPad™ 與 PC GUI 搭配使用,以視覺方式顯示雷達感測數據及偵測結果。


終端設備圖
參考設計

具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計

此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。此設計透過鋰電池,以人數計算和追蹤以及動作追蹤應用進行展示,前述應用會透過 Sub-1G 或 Bluetooth 將結果傳送至遠端主機,同時也相容於任何現有 IWRL6432 軟體。此參考設計將 LAUNCHXLCC1352R1 無線微控制器 LaunchPad™ 與 PC GUI 搭配使用,以視覺方式顯示雷達感測數據及偵測結果。


其他資源
參考設計

mmWave 診斷和監控參考設計

此參考設計展示了 mmWave 雷達感測器中內建自動監控功能,此功能可透過降低主機上的處理負載來提高系統效率。此設計使用安全診斷資料庫 (SDL),以對可編程數位核心、周邊設備和記憶體執行診斷測試。此參考設計也會配置並啟用不同硬體元件的 RF/類比監控功能。此設計藉由協助使用者利用各種安全資源實作符合 ASIL-B/SIL2 標準的產品,可減少整體開發時間和上市時間。



其他資源

適用於存在偵測,生命跡象和手勢 HMI 的精巧型超低功耗 mmWave 解決方案

我們的 60GHz 雷達感測器提供精巧且超低功耗的解決方案,非常適合電視、顯示器和電腦/筆記型電腦人員存在偵測之類的應用領域。
參考設計

具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計

此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。此設計透過鋰電池,以人數計算和追蹤以及動作追蹤應用進行展示,前述應用會透過 Sub-1G 或 Bluetooth 將結果傳送至遠端主機,同時也相容於任何現有 IWRL6432 軟體。此參考設計將 LAUNCHXLCC1352R1 無線微控制器 LaunchPad™ 與 PC GUI 搭配使用,以視覺方式顯示雷達感測數據及偵測結果。


終端設備圖

支援高達 100m 的高準確度位準量測,並具備適用於 4-20mA 迴路供電系統的低功耗特性

我們的 mmWave 雷達感測器可為餐飲業、廢水管理業與加工業等各種產業提供高度準確的液體和散裝材料量測。
參考設計

77 GHz 液位發送器功率最佳化參考設計

TIDEP-0091 強調 IWR14xx 76 至 81GHz 毫米波感測器的功耗最佳化策略,適用於儲槽液位探查應用,位移感測器,4 至 20mA 感測器,以及其他低功耗應用,以最小功率範圍提供高準確度偵測範圍。在這些應用中,系統通常會以低電壓資料線路運作,提供的功率通常低於操作功耗。工作循環對於降低平均功率以滿足電源輸入限制至關重要。可透過 IWR14xx 裝置的 MSP432 外部工作循環實現功耗最佳化,以進行定期感測。此外,此 參考設計也提供一維範圍偵測的樣本配置。

閱讀更多有關使用 77-GHz 毫米波進行液位感測的資訊 (SPYY004)。

參考設計

mmWave 診斷和監控參考設計

此參考設計展示了 mmWave 雷達感測器中內建自動監控功能,此功能可透過降低主機上的處理負載來提高系統效率。此設計使用安全診斷資料庫 (SDL),以對可編程數位核心、周邊設備和記憶體執行診斷測試。此參考設計也會配置並啟用不同硬體元件的 RF/類比監控功能。此設計藉由協助使用者利用各種安全資源實作符合 ASIL-B/SIL2 標準的產品,可減少整體開發時間和上市時間。


終端設備圖

為車輛基礎設施提供高準確度的穩健偵測,以及範圍與速度量測

我們的工業 mmWave 雷達解決方案可為短距離及長距離 (100m+) 應用實現準確的車輛偵測,以及範圍與速度量測。從停車場到交叉路口,提升車輛基礎設施智慧與決策。
參考設計

使用毫米波雷達感測器的交通監測物體偵測與追蹤參考設計

本參考設計展示了我們的單晶片毫米波 (mmWave) 技術如何應用於交通監控與其他場景中的穩健長距離感測。此參考設計可搭配 IWR1642BOOST 或 IWR1843BOOST 評估模組 (EVM) 使用,並將完整的雷達處理鏈整合至 IWR1642、IWR6843 或 IWR8143 裝置中。處理鏈包括類比雷達配置、類比數位轉換器 (ADC) 擷取,低階 FFT 處理,以及高階聚類與追蹤演算法。本參考設計以 mmWave SDK 為基礎,整合 API、函式庫與工具,提供完整一致的評估、開發與資料視覺化體驗。

終端設備圖

mmWave 雷達感測器技術

功能安全

我們的 mmWave IC 和 SoC 具備內建安全機制,可透過偵測並減少危險故障,協助達成 SIL 目標。這些感測器支援 IEC 61508 相容應用開發,可加速安全設計並實現無縫系統整合。

邊緣 AI

我們的 mmWave 雷達感測器搭配 CCStudio™ Edge AI Studio,可實現可靠、準確的工業感測,包括表面識別以及人類與非人類分類。利用邊緣端開放原始碼 PyTorch 模型簡化機器學習,並使用 CCStudio™ Edge AI Studio 完整的逐步流程,訓練和部署您自己的模型。

網路安全

我們的工業 mmWave 感測器具備晶片內建安全功能,為安全的嵌入式開發奠定堅實基礎,協助您打造符合歐洲 CRA、中國 GB 及其他新興標準的終端設備。作為調和標準制定的積極參與者,TI 致力於協助您滿足不斷演進的網路安全要求。