多軸線性與角度位置感測器
依類別瀏覽
我們的多軸線性與角度位置感測器具有霍爾效應和 AMR 等技術;SPI、I²C 和正弦/餘弦等介面;以及功能安全、超高精密度、內建 CORDIC 和低功率等多項功能,可提高系統品質。無論是要追蹤物體的線性位移,或是判定精確的角度位置資訊,我們的多軸線性和角度位置感測器都能針對機械靈活性與診斷提供可配置的解決方案,以確保系統可靠運行。
依類型選擇
為何選擇我們的線性 3D 霍爾效應感測器?
我們的多軸線性和角度位置感測器的優點
進階追蹤功能可提升系統控制與同步
優點:
- 可靠的定位,以實現一致的系統控制。
- 降低系統、附近物體或人員受到損傷或傷害的風險。
- 改善功能的同步化與排序,以加快反應速度。
- 可對廣泛的動作進行位置追蹤。
- 多軸靈敏度有助於實作篡改和雜散磁場偵測。
- 可靈活配置。
- 能透過數位介面將資料傳送回微控制器。
Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)
以成本最佳化的價格實現快速準確的角度感測
優點:
- 追蹤磁鐵的角度位置,以判斷物體的角度位置。
- 內建坐標旋轉數位計算機,可快速準確地計算角度。
- 超高精密度的測量。
- 只使用一個感測器進行角度計算,可節省成本。
- 平面內、軸上和離軸的配置選項。
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
利用我們的 AMR 多軸線性與角度感測器,實現快速、精密且準確的角度感測
優點:
- <0.1 度的誤差,可提供目前最精確的角度感測器技術。
- 準確的感測,可達到更高的扭矩與效率。
- 廣泛的操作磁場範圍。
- 整合式霍爾效應感測器可實現 360 度功能。
- 可在飽和下運作,因此能使用成本較低的鐵氧體磁鐵,無需使用釹。
- 沒有磁滯或正交誤差。
- 最低的雜訊。
利用我們的低功率多軸線性和角度感測器,降低系統成本並延長電池續航力
優點:
- 延長系統電池使用壽命,進而降低維護成本。
- 整體系統效率提升。
- 如睡眠與深度睡眠模式等低功率模式,可在裝置未使用時減少電流消耗。
- 喚醒與睡眠模式可透過週期性檢查環境有無新資料,進而減少感測器啟用時間。
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
在符合功能安全規範設計中的多軸感測器,有助於確保系統安全並降低風險
優點:
- 我們的裝置符合國際標準化組織 26262 與國際電子電機委員會 61508 規格。
- 具有診斷的汽車安全完整性等級 (ASIL) B 至 ASIL D 系統能力有助於偵測故障,並且具備可提升安全的備援功能。
- 能夠偵測感測路徑完整性中有無故障,並且可為微控制器提供穩健的報告機制。
- 對於電動輔助轉向系統、電動車和混合動力汽車逆變器系統,以及工業馬達驅動應用等重要安全系統來說,十分重要。
- 診斷可提供關於裝置狀態的資訊,例如通訊錯誤或類比前端問題。
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Technical Resources
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors
TI Precision Labs - 磁性感測器影片系列
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
- Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.
精選資源
- TMAG5273EVM – 適用於具有 I²C 介面的低功耗線、線性 3D 霍爾效應感測器的 TMAG5273 評估模組
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 磁性模擬軟體,其中包括機械動作與感測器輸出
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
- Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.
精選資源
- TMAG5273EVM – 適用於具有 I²C 介面的低功耗線、線性 3D 霍爾效應感測器的 TMAG5273 評估模組
- TMAG3001EVM – 適用於具有 I²C Ω 和可編程開關之三軸線性霍爾效應感測器的 TMAG3001 評估模組
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 磁性模擬軟體,其中包括機械動作與感測器輸出
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications
Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.
Benefits:
- Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
- 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
- High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.
精選資源
- TIDA-060045 – 具有四個 3D 霍爾效應感測器的準確低延遲線性位置感測參考設計
- TIDA-060039 – 電感式觸控及磁性轉盤非接觸式使用者介面參考設計
- TMAG6181-Q1 – 具有整合式旋轉計數器的車用高精密類比 AMR 角度感測器
- TMAG3001 – 採用晶圓晶片級封裝且具有 I²C 和可編程開關的三軸線性霍爾效應感測器
- TMAG5173-Q1 – 具有 I²C 介面的車用、高精度、線性 3D 霍爾效應感測器
- TMAG3001EVM – 適用於具有 I²C Ω 和可編程開關之三軸線性霍爾效應感測器的 TMAG3001 評估模組
- TMAG6180-6181EVM – 具有差動正弦和餘弦類比輸出的 TMAG6180 和 TMAG6181 評估模組