多軸線性與角度位置感測器

高精密度、低功率、多功能的 3D 霍爾效應感測器,可用於 3D 位置追蹤和偵測物體的角度位置
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的多軸線性與角度位置感測器具有霍爾效應和 AMR 等技術;SPI、I²C 和正弦/餘弦等介面;以及功能安全、超高精密度、內建 CORDIC 和低功率等多項功能,可提高系統品質。無論是要追蹤物體的線性位移,或是判定精確的角度位置資訊,我們的多軸線性和角度位置感測器都能針對機械靈活性與診斷提供可配置的解決方案,以確保系統可靠運行。

依類型選擇


裝置類型

可選擇 3 軸線性或 AMR 角度感測器

介面

在數位或類比介面之間進行選擇,以滿足您的應用需求

供應器電壓範圍

請在下方選擇電壓範圍選項,以滿足您的應用需求

為何選擇我們的線性 3D 霍爾效應感測器?

整合
精度
低功耗

我們的多軸線性和角度位置感測器的優點

進階追蹤功能可提升系統控制與同步

優點:

  • 可靠的定位,以實現一致的系統控制。
  • 降低系統、附近物體或人員受到損傷或傷害的風險。
  • 改善功能的同步化與排序,以加快反應速度。
  • 可對廣泛的動作進行位置追蹤。
  • 多軸靈敏度有助於實作篡改和雜散磁場偵測。
  • 可靈活配置。
  • 能透過數位介面將資料傳送回微控制器。

Application brief

Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)

了解如何使用絕對位置感測器測量三維動作。
Application brief

Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)

了解 3D 霍爾效應感測器在機器人設計中的機械優勢。
Application note

3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances

了解如何在家電的旋鈕應用中使用 3D 霍爾效應感測器。

TMAG3001現行

採用晶圓晶片級封裝且具有 I²C 和可編程開關的三軸線性霍爾效應感測器

TMAG5273現行

具有 I²C 介面的低功耗線性 3D 霍爾效應感測器

TMAG5170現行

具有序列週邊設備介面的高精密度線性 3D 霍爾效應感測器

以成本最佳化的價格實現快速準確的角度感測

優點:

  • 追蹤磁鐵的角度位置,以判斷物體的角度位置。
  • 內建坐標旋轉數位計算機,可快速準確地計算角度。
  • 超高精密度的測量。
  • 只使用一個感測器進行角度計算,可節省成本。
  • 平面內、軸上和離軸的配置選項。

Application note

Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)

了解如何使用多軸線性霍爾效應感測器進行角度測量。
Application brief

Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

了解如何使用霍爾效應感測器進行旋轉動作的絕對角度測量。
Application brief

Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)

了解如何利用位置感測器輸出資料進行角度計算。

TMAG3001現行

採用晶圓晶片級封裝且具有 I²C 和可編程開關的三軸線性霍爾效應感測器

TMAG5273現行

具有 I²C 介面的低功耗線性 3D 霍爾效應感測器

TMAG6180-Q1現行

具有 360° 角度範圍的車用高精密類比 AMR 角度感測器

利用我們的 AMR 多軸線性與角度感測器,實現快速、精密且準確的角度感測

優點:

  • <0.1 度的誤差,可提供目前最精確的角度感測器技術。
  • 準確的感測,可達到更高的扭矩與效率。
  • 廣泛的操作磁場範圍。
  • 整合式霍爾效應感測器可實現 360 度功能。
  • 可在飽和下運作,因此能使用成本較低的鐵氧體磁鐵,無需使用釹。
  • 沒有磁滯或正交誤差。
  • 最低的雜訊。

Application brief

eBike Position Sensor Functions

了解如何在電動自行車應用中使用位置感測器。

TMAG6180-6181 評估模組

使用 TMAG6180-6181 評估模組以評估我們 AMR 感測器的性能。
Application brief

利用 AMR 角度感測器設計位置感測系統

以 AMR 角度感測器設計位置感測系統
了解如何將 AMR 角度感測器整合至位置感測系統中。

TMAG6180-Q1現行

具有 360° 角度範圍的車用高精密類比 AMR 角度感測器

TMAG6181-Q1現行

具有整合式旋轉計數器的車用高精密類比 AMR 角度感測器

利用我們的低功率多軸線性和角度感測器,降低系統成本並延長電池續航力

優點:

  • 延長系統電池使用壽命,進而降低維護成本。
  • 整體系統效率提升。
  • 如睡眠與深度睡眠模式等低功率模式,可在裝置未使用時減少電流消耗。
  • 喚醒與睡眠模式可透過週期性檢查環境有無新資料,進而減少感測器啟用時間。

Application note

Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)

了解如何使用多軸線性霍爾效應感測器進行角度測量。
Application note

Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)

了解如何將霍爾效應感測器 (包括多軸線性和角度位置感測器) 用於搖桿和操縱桿設計應用。
Application note

Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

了解如何在低功率應用中使用霍爾效應感測器 (包括多軸線性和角度位置感測器)。

TMAG3001現行

採用晶圓晶片級封裝且具有 I²C 和可編程開關的三軸線性霍爾效應感測器

TMAG5273現行

具有 I²C 介面的低功耗線性 3D 霍爾效應感測器

在符合功能安全規範設計中的多軸感測器,有助於確保系統安全並降低風險

優點:

  • 我們的裝置符合國際標準化組織 26262 與國際電子電機委員會 61508 規格。
  • 具有診斷的汽車安全完整性等級 (ASIL) B 至 ASIL D 系統能力有助於偵測故障,並且具備可提升安全的備援功能。
  • 能夠偵測感測路徑完整性中有無故障,並且可為微控制器提供穩健的報告機制。
  • 對於電動輔助轉向系統、電動車和混合動力汽車逆變器系統,以及工業馬達驅動應用等重要安全系統來說,十分重要。
  • 診斷可提供關於裝置狀態的資訊,例如通訊錯誤或類比前端問題。

TI 功能安全網頁

進一步了解 TI 對符合功能安全規範的設計,所提供的裝置產品組合。
White paper

Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors

此白皮書探索汽車功能安全的概念、功能安全為何重要,以及 TI 在確保我們駕駛之車輛安全無虞上所扮演的角色。

TMAG6180-Q1現行

具有 360° 角度範圍的車用高精密類比 AMR 角度感測器

TMAG5173-Q1現行

具有 I²C 介面的車用、高精度、線性 3D 霍爾效應感測器

TMAG5170D-Q1現行

具有 SPI 介面的車用高精密 3D 線性霍爾效應雙晶粒感測器

Technical Resources

Technical article

How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo

了解 TMAG5170 如何在自動化工業系統中實現增強的即時控制和增強的診斷功能。
White paper

Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors

了解如何在需要使用線性 3D 霍爾效應感測器進行絕對位置測量的應用中確保系統級精度和可靠性。

TI Precision Labs - 磁性感測器影片系列

觀看 TI Precision Labs 有關磁性感測器的影片,了解如何使用線性 3D 霍爾效應感測器進行設計。