線性霍爾效應感測器

利用線性霍爾效應感測器來強化您的系統,以進行位置測量,例如追蹤物體的線性位移或角度位置等
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的線性霍爾效應感測器提供了許多特點,例如多種輸出類型與封裝選項、高性能與低功率等。不論是偵測磁鐵的線性移動或旋轉應用的角度位置,這些感測器皆可提供精確可靠的測量結果,進而滿足您的系統需求。

依類型選擇


裝置類型

選擇雙極、單極或脈衝寬度調變 (PWM) 輸出。

供應電壓

尋找低電壓、高電壓、連續電流及低功率選項,以滿足您的應用需求。

裝置封裝

探索多種業界標準封裝選項,以輕鬆融入任何新設計或現有設計。

我們線性霍爾效應感測器的優點

查詢適合設計的正確產品
品質與性能
客戶支援

我們線性霍爾效應感測器的優勢

根據您的系統需求,在多種輸出類型之間進行選擇:

  • 單極輸出可讓您實現增強的磁場強度或規模解析度。
  • 若極性未知,雙極輸出可讓您決定磁場的規模。
  • 脈衝寬度調變可免除對類比轉數位轉換器的需求,進而提升對外部雜訊的抗擾度,且降低成本。

Application note

Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)

了解如何解讀資料表參數並將其套用至您的系統設計
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)

了解如何使用兩個一維線性霍爾效應感測器測量 2D 角度,包括有限角度和 360° 旋轉測量
Application brief

Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)

了解如何使用線性霍爾效應感測器進行角度測量

TMAG5253現行

採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器

DRV5056現行

具有類比輸出的比率式單極線性霍爾效應感測器

DRV5057現行

具有數位 PWM 輸出的線性霍爾效應感測器

利用我們的線性霍爾效應感測器,享有高靈敏度的準確度和低雜訊,其提供:

  • 在各種溫度下均具備高靈敏度的準確度,以進行可靠的測量。
  • 最佳化的訊號鏈性能與輸出,可協助降低雜訊等級。
  • 低靈敏度線性誤差,可低至 ±0.5%。

DRV5055EVM

DRV5055 評估模組

DRV5055-ANGLE-EVM

DRV5055 角度評估模組

DRV5055-5057EVM

DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 線性霍爾效應感測器評估模組

DRV5055現行

具有類比輸出的比率線性霍爾效應感測器

DRV5056現行

具有類比輸出的比率式單極線性霍爾效應感測器

DRV5057現行

具有數位 PWM 輸出的線性霍爾效應感測器

我們的低功率線性霍爾效應感測器:

  • 延長系統電池使用壽命,並降低維護成本。
  • 包括配備啟用接腳的一部裝置 (TMAG5253),該啟用接腳具有超低功耗 (奈安培) 關機模式,且能以特定頻率進行外部電源重啟。
  • 提高整體系統效率。

Application note

Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

了解如何在需要低功率裝置的設計中使用霍爾效應感測器
Application brief

Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers

了解如何將低功率霍爾效應感測器 (包括線性霍爾效應感測器) 用於在遊戲、AR 和 VR 控制器中進行位置感測
Application note

Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors

了解如何將低功率霍爾效應感測器 (包括線性霍爾效應感測器) 用於遊戲觸發應用

TMAG5253現行

採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器

利用我們的線性感測器選項,縮減感測器外形尺寸並增加電路板空間,其中包括:

  • 超小型無引線 (X2SON),具備 1.54mm² 的外型尺寸,適合空間有限的應用。
  • 小型電晶體 (SOT)-23 與電晶體外型 (TO)-92 業界標準封裝;對於具有小尺寸與低成本需求的設計,請考慮 SOT-23,而 TO-92 則可提供印刷電路板外的靈活性、平面內感測與穿孔式製造。

SOT-23 參數選擇表

採用 SOT-23 封裝的線性霍爾效應感測器

TO-92 參數選擇表

採用 TO-92 封裝的線性霍爾效應感測器

TMAG5253現行

採用超小型 X2SON 封裝且具有觸發針腳的低功耗線性霍爾效應感測器

DRV5055現行

具有類比輸出的比率線性霍爾效應感測器

DRV5056現行

具有類比輸出的比率式單極線性霍爾效應感測器

Technical Resources

TI Precision Labs - 磁性感測器

查看我們全方位的 TI Precision Labs 磁性感測器相關課程,包括線性霍爾效應感測器在內。
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)

了解如何將單軸線性霍爾效應感測器用於進行角度測量。
Application note

Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)

閱讀以了解如何使用單軸線性霍爾效應感測器陣列,以測量長距離的絕對位置。