霍爾效應電流感測器

在各種時間與溫度下,實現一致、準確的測量
檢視所有產品

我們的霍爾效應電流感測器提供高準確度並結合低漂移,可在時間與溫度下實現準確的電流測量。此外,我們的霍爾效應電流感測器也提供具不同隔離程度的高工作電壓位準,有助於因應不同的使用情況。

    我們霍爾效應電流感測器的優點

    低漂移
    高準確度
    隔離

    適合您設計的靈活電流感測解決方案

    在每個系統中實現準確且快速的電流感測

    不論您需要偵測過電流故障、提升系統效率或提供閉迴路回饋,TI 豐富的電流感測解決方案代表產品能在各種共模電壓與溫度範圍中提供領先業界的準確度,且無需犧牲系統尺寸、複雜性或成本。我們運用數十年經驗開發了頂尖電流感測技術,讓工程師能夠實現最大的系統效能、電源效率與可靠性。

    進一步了解我們的主要電流感測產品類別:


    Technical Resources

    E-book

    An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

    本電子書包含 20 個經過驗證的技巧,可簡化電流感測放大器設計,包括範圍外測量和訊號鏈整合。
    White paper

    Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)

    了解主要產業趨勢如何推動隔離式電流感測需求,以及零飄移霍爾效應電流感測器如何改善隔離與測量漂移。

    TI 精密實驗室 - 霍爾效應電流感測器

    本系列訓練包括影片和可下載的參考資料,可協助您加速學習並深化技術專業知識。

    Design & development resources

    參考設計

    1-kW、80+ 鈦金,以及 GaN CCM 圖騰柱免橋接 PFC 和半橋接 LLC 搭配 LFU 參考設計

    此參考設計是一款數位控制的精巧型 1-kW AC/DC 電源供應器設計,適用於伺服器電源供應器 (PSU) 和電信整流器應用。高效率設計支援兩個主要功率級,包括前端連續導通模式 (CCM) 圖騰柱免橋接功率因數校正 (PFC) 級。PFC 級具備 LMG341x GaN FET 與整合式驅動器,可在廣泛負載範圍中提供增強效率,並可滿足 80 plus 鈦金屬需求。此參考設計還支援 LMG3422 GaN FET 半橋電感-電感電容 (LLC) 隔離式 DC/DC 級,以在 1 kW 時達到 +12-V DC 輸出。兩張控制卡使用 C2000 ™ Piccolo ™微控制器來控制兩個功率級。
    參考設計

    使用霍爾效應電流感測器之適用於 230-VAC 馬達驅動的相位電流感測參考設計

    此參考設計採用霍爾效應電流感測器 TMCS1100,可測量絕對誤差 < 1% (–40 to 125°C) 的電流,提供最高 600V 的工作隔離電壓。內建低電阻封裝電流感測元件,且無需高側電源供應,可實現小型且高效的電流感測解決方案,適用於精密馬達扭力、速度,或位置控制。逆變器功率級採用 600V LMG3411 氮化鎵 (GaN) 功率模組,可進一步縮小新一代馬達驅動器的尺寸並提升效率。 
    開發板

    TMCS1101 隔離式霍爾效應電流感測評估模組

    TMCS1101EVM 是一款旨在協助方便快速使用 TMCS1101 的工具,是採用內部比率參考的隔離式霍爾效應精密電流感測監控器。此評估模組可讓使用者在測量隔離輸出時,將最大操作電流推至霍爾輸入側。此固定裝置配置不作為目標電路模型使用,也非為電磁 (EMI) 測試進行布局。TMCS1101EVM 包含單一 PCB,可分為 8 個獨立部分。其中有 4 個部分與 TMCS1101 的 4 種單向變體對應,剩下 4 個部分則對應至裝置的雙向變體。