濕度感測器

運用濕度感測器將效率最佳化,並延長系統使用壽命
檢視所有產品

對提高可靠性和更安全、更舒適環境的要求,增加了採用相對溼度 (RH) 感測器以測量水蒸汽的機率。我們的濕度感測器產品組合提供增強的可靠性、高準確度與低功耗,讓系統更有效率且更耐久。


    Featured humidity sensors

    為何選擇我們的濕度感測器 IC?

    以強化感測延長系統可靠性
    以高準確度提升系統效率
    延長電池供電系統的電池續航力

    Technical Resources

    Product overview

    Humidity Sensor Comparison Guide

    透過比較 TI 產品組合中的性能規格,為您的應用選擇合適的濕度感測器。本指南將介紹對應於準確度、漂移、電源介面需求的感測器系列。
    Application note

    TI Humidity Sensors: Programming & Integration Guide

    透過瞭解暫存器配置、轉換時序,以及在開始設計時需注意的常見初始化錯誤,正確實作濕度感測器韌體。
    Application note

    Humidity Sensor-Based Water Ingress Monitoring for Automotive Electronics (Rev. A)

    利用濕度閾值和感測器配置策略,來偵測密封機殼中是否有水分進入。本指南說明了在多種環境下,為何相對濕度 (RH) 趨勢在故障偵測方面的表現優於絕對濕度。


    開發板

    適用於溫度和濕度感測器的 HDC3020 耗評估模組

    設計人員可利用 HDC3020EVM 評估模組 (EVM) 評估 HDC3020 相對濕度及溫度感測器的操作和性能。此 EVM 託管 MSP430F5528 微控制器 (µC) 以及 HDC3020。µC 用於控制 HDC3020 並透過 USB 埠與主機 PC 通訊。如有必要 EVM 的設計可分成兩個部分。穿孔允許使用者中斷 HDC3020 的連接,以靈活地進行評估。

    開發板

    低功耗溼度和數位式溫度計

    HDC2010 是一款整合式濕度與溫度感測器,以超精巧的 WLCSP(晶圓級晶片級封裝)提供高精度量測與超低功耗。HDC2010METER 是 TI 的 HDC2010 展示板,可方便地以數位顯示方式呈現 HDC2010 的測量結果。

    ASC-STUDIO-HDC3020

    用於配置 HDC3020 濕度感測器各方面的 ASC studio。SysConfig 可用於協助簡化配置挑戰,並加速 HDC3020 濕度感測器的軟體開發。