RF 低雜訊放大器 (LNA)

低雜訊 RF 放大器可提供最佳化的雜訊性能,並結合壓縮與失真性能,實現最大的系統動態範圍
檢視所有產品

我們的 RF 低雜訊放大器 (LNA) 讓設計人員能針對目前與未來的 RF 接收器需求,找到雜訊、線性、RF 頻寬和功率的最佳組合。 


          Design & development resources

          開發板

          TRF3302 評估模組

          TRF3302EVM (EVM) 是設計用於提供快速評估 TRF3302 低雜訊放大器。此 EVM 預設調整為 1300MHz 至 1630MHz(L1 頻段)運作,只需更換一個電感器,即可將 EVM 最佳化為支援 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 頻段)。變更四次元件後,EVM 可同時運作涵蓋 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 頻段)的寬頻。

          開發板

          TRF3302-Q1 評估模組

          TRF3302Q1EVM (EVM) 是設計用於提供快速評估 TRF3302-Q1 低雜訊放大器。此 EVM 預設調整為 1300 至 1630 MHz(L1 頻段)運作,只需更換一個電感器,即可將 EVM 最佳化為支援 1165 至 1320 MHz(L2/L5 頻段)。變更四次元件後,EVM 可同時運作涵蓋 1165 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 頻段)的寬頻。
          開發板

          TRF3302-Q1 評估模組

          TRF3302Q1EVM (EVM) 是設計用於提供快速評估 TRF3302-Q1 低雜訊放大器。此 EVM 預設調整為 1300 至 1630 MHz(L1 頻段)運作,只需更換一個電感器,即可將 EVM 最佳化為支援 1165 至 1320 MHz(L2/L5 頻段)。變更四次元件後,EVM 可同時運作涵蓋 1165 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 頻段)的寬頻。