RF 全差動放大器 (FDA)
獲得領先業界的 HD2/HD3 失真性能,同時最佳化空間與成本效益
我們的全差動放大器為 RF 設計人員提供單端輸入至互補差動輸出,或差動輸入至差動輸出的彈性。這些 RF 差動放大器產品組合提供低失真,可驅動精密和高速類比轉數位轉換器 (ADC)。
Design & development resources
開發板
適用於 4T4R+2FB 射頻取樣 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評估模組
TRF-LSC-AFE7950EVM 評估模組用於評估 TI AFE79xx 系列整合式 RF 取樣收發器的性能,其 RX 配置 TI TRF1208 單端轉差分放大器,TX 配置 TI TRF1108 差分轉單端放大器。AFE79xx 裝置支援最多四發射通道、四接收通道及兩回饋通道 (4T4R2F),並整合用於產生資料轉換器時鐘的鎖相迴路 (PLL) 及電壓控制振盪器 (VCO)。AFE79xx 整合八個 JESD204B 及 JESD204C 相容的串聯器或解串器 (SerDes) 收發器。這些收發器可透過板載 FPGA 夾層介面卡 (FMC) 連接器,以最高 29.5 Gbps (...)
開發板
適用具 ADC12DJ5200RF 的高速射頻取樣全差動放大器的 TRF1208 評估模組
TRF1208-ADC12DJ5200RF 評估模組 (EVM) 專為評估 ADC12DJ5200RF 系列高速類比轉數位轉換器 (ADC) 所設計。本 EVM 搭載 ADC12DJ5200RF 晶片,該晶片為具備 JESD204B 介面的 12 位元、雙通道 5.2GSPS 或單通道 10.4GSPS ADC,可評估該系列所有解析度與取樣率的裝置。
TRF1305-ADC32RFEVM 評估模組
TRF1305-ADC32RFEVM 是一款評估模組 (EVM),可用來評估 ADC32RF5x 系列的 ADC,這些元件具備 JESD204B 介面,並可搭配 TRF1305 全差動 RF 放大器使用。