射頻放大器

運用我們的射頻放大器,滿足您對性能與頻寬的需求
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的射頻 (RF) 放大器專為各種應用而設計,其中包括工業、航太與國防、汽車、測試與量測及無線基礎設施。我們提供從 DC 到 > 18GHz 的廣泛頻率選項。我們的產品組合提供絕佳的二階和三階截距點線性性能,以及二次和三次諧波失真性能,同時協助最佳化系統成本和空間。

為何要使用我們的 RF 放大器?

寬頻 RF 頻寬
線性
製造
封裝和組裝

Design & development resources

開發板

適用於 4T4R+2FB 射頻取樣 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評估模組

TRF-LSC-AFE7950EVM 評估模組用於評估 TI AFE79xx 系列整合式 RF 取樣收發器的性能,其 RX 配置 TI TRF1208 單端轉差分放大器,TX 配置 TI TRF1108 差分轉單端放大器。AFE79xx 裝置支援最多四發射通道、四接收通道及兩回饋通道 (4T4R2F),並整合用於產生資料轉換器時鐘的鎖相迴路 (PLL) 及電壓控制振盪器 (VCO)。AFE79xx 整合八個 JESD204B 及 JESD204C 相容的串聯器或解串器 (SerDes) 收發器。這些收發器可透過板載 FPGA 夾層介面卡 (FMC) 連接器,以最高 29.5 Gbps (...)

參考設計

航太級離散式 RF 取樣收發器參考設計

此參考設計整合了一個 10 GSPS 雙數位轉類比轉換器和一個 5 GSPS 雙類比轉數位轉換器,RF 介面上有主動式平衡不平衡轉換器,支援 X 頻帶。此設計還整合了航太級時脈子卡和航太級電源解決方案子卡。

開發板

具主動式平衡不平衡轉換器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 參考設計評估板

AFE79-LMH9-EVM 評估模組 (EVM) 是用於評估與主動式平衡不平衡轉換器 LMH9xxx 系列介接的整合式 RF 取樣收發器 AFE79xx 系列之性能的電路板。此 AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。此裝置非常適合支援新一代 5G 大規模 MIMO 主動天線系統的需求,同時介接收發器輸出和驅動功率放大器 (PA) 輸入。預設情況下,電路板設定為 100 Ω 差動輸入配對及 50 Ω 單端輸出配對,可輕鬆介接 50 Ω 測試設備。EVM 隨時皆可透過使用板載連接器,連接 +3.3-V (...)