重設與看門狗 IC

適用於 MCU、MPU、FPGA 和 SoC 的重設和監視 IC
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們全面的重設和監視積體電路 (IC) 產品組合可讓微控制器 (MCU)、微處理器 (MPU)、現場可編程閘陣列 (FPGA) 和系統單晶片 (SoC) 保持可靠和安全。這些裝置會監控供應電壓和系統條件,確保處理器永遠啟動或復原至已知狀態。透過在故障期間產生重設訊號並提供監視計時器,重設和監視 IC 有助於防止非預期故障,保護重要電路,並為各種應用維持可靠的系統性能。

依類型選擇


單通道

監控單電壓軌,以進行欠電壓或過電壓偵測。

多通道

以高精確度監控多重電壓軌。

監視計時器

防止 MCU 發生凍結或定格,並持續監控電壓供應是否出現欠電壓情況。

符合 TI 功能安全規範

監控重要的軌以符合功能安全要求。

按鈕重設 IC

監控使用者按下按鈕,若使用者持續按住該按鈕達到特定時間,則進行重設。

電源趨勢

高精密度

我們的高準確監控器和重設 IC 可在重要電網基礎架構、馬達驅動和工業自動化系統中提供更優異的電源供應穩壓,並提升運作安全性。


電壓監控器 101

本訓練系列涵蓋各種主題,其中包括監控器簡介,並帶您了解監控器可為您子系統帶來的重要規格與功能。
White paper

簡化汽車及工業領域的功 能安全認證

本白皮書說明 TI 設計積體電路 (IC) 的方式如何提供您所需資源,以簡化您的功能安全設計。
Technical article

What is a watchdog timer and why is it important?

監視計時器是一種裝置,如果在特定時段內未收到來自處理器的週期性脈衝訊號,就會宣告重設輸出。進一步了解監視計時器為何如此重要。

TPS3703-Q1現行

具重設時間延遲的車用高精度窗口監控器

TPS3704-Q1現行

具有高準確度和極小體積的車用多通道視窗監控器

TPS3435現行

毫微靜態電流精密逾時監視計時器

低靜態電流 (IQ)

利用我們廣泛的電壓監控器和重設積體電路 (IC) 產品組合,在不犧牲系統性能的情況下實現超低靜態電流 (IQ)。我們的低 IQ 監控器可在低待機功耗下持續提供電壓與電源軌監控,不僅能延長電池運作時間、加快動態反應時間、提供小巧體積,並可維持超低靜態功耗。


TPS3899現行

具有可編程感測和重設延遲的奈米功率監控器

TLV841現行

採用晶圓晶片尺寸封裝、具有可調節釋放延遲的超低電壓奈米功率監控器

TLV803E現行

具有低電位作動開漏輸出的低功耗電壓監控器 (重設 IC)

Technical Resources

E-book

Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics

本電子書提供電壓監控器及其應用的深入概覽。了解部分電壓監控器中隨附的監視計時器功能。 
Selection guide

Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)

進一步了解電壓監控器的重要性及其各種優點。
Application note

Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)

有電壓監控器的問題嗎?閱讀關於電壓監控器和重設 IC、電壓偵測器、監視計時器及相關監控裝置最常見的問題。

Design & development resources

TPS38900x 閾值電壓工具

下載多通道閾值電壓、PEC、遙測、時間戳記工具。
開發板

適用於多通道、過電壓和欠電壓、I²C 電壓監控器的 TPS389006 評估模組

TPS389006Q1 評估模組 (EVM) 是評估六通道 TPS389006-Q1 的平台,是一款具 I2C 可編程性的整合式過電壓和欠電壓監控器。TPS389006-Q1 採用 16 接腳極纖薄四方扁平無引線 (WQFN) 封裝。此外,TPS389006Q1EVM 的設計可與 TPS38900x-Q1 (四通道和八通道) 其他變體搭配使用。如需詳細資訊請參閱使用指南。

TPS389006Q1EVM 可對多個 EVM 提供菊鏈功能,以進行多通道電壓監控。TPS389006-Q1 預設為預先編程單次可編程 (OTP) 選項,但 I2C 可針對不同臨界電壓和公差百分比重新編程 IC。

(...)

開發板

適用於毫微靜態電流精密監控器的 TPS36 評估模組

TPS36Q1EVM 是適用於 TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1 及 TPS36-Q1 電壓監控器的評估模組 (EVM)。此車規產品系列支援欠電壓監控器和監控系統功能。有關特定功能,請參閱每項產品的產品規格書。

TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1 及 TPS36-Q1 提供多針腳配置選項。TPS36Q1EVM 提供各種針腳配置支援的所有輸入和輸出針腳連接。基於示波器或萬用表量測之需,提供測試點讓使用者使用額外接地連接。

隨附於 TPS3436CCCBGDDFRQ1 裝置的 TPS36Q1EVM 已安裝。

TPS3436

約略價格 (USD)1ku |1.203

TPS7H3034-SP
TPS7H3124-SP
TPS7H3134-SP