序列器

完整控制電源供應排序
檢視所有產品

依類別瀏覽

電源排序是任何設計中的重要部分,特別是使用多重電源軌的複雜系統。FPGA、ASIC、PLD、DSP 和微控制器等高性能處理裝置需要多個電壓軌來爲核心、記憶體和 I/O 等內部電路供電。這類應用需要非常特定的電壓軌開機與關機序列與監控,才能實現可靠運作、更高效率及整體系統健康。

依類型選擇


類比電源供應序列器

輕鬆完成開機與關機的簡單電源供應排序。

數位電源供應器序列器

可配置、控制及監控的彈性化排序。我們的數位電源序列器可提供 PMBus 與數位電源的優點,且無需改變您的電源樹狀結構。

為何選擇我們的類比數位電源供應器序列器 

類比序列器
數位序列器

Technical Resources

如何以 PMBus 序列器進行設計 - 控制器和數位系統

您是否需監控電路板上多個電源軌?您是否需要在不變更硬體的情況下調整電源排序?您是否需提高產品可靠性?觀看影片以了解我們 PMBus 序列器的使用方式。

UCD90x:開始使用 Fusion Digital Power™ 圖形使用者介面 (GUI)

Fusion Digital Power™ GUI 允許使用者配置與監控我們的 TPS404x、TPS5x 和 UCD90x 序列器系列。本影片將說明如何設定 UCD90x EVM,以及如何開始使用 Fusion Digital Power GUI。
Analog Design Journal

Power-supply sequencing for FPGAs

進一步了解進行現場可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 設計時考量電源供應排序的重要性。

Design & development resources

應用軟體及架構

數位電源軟體

Fusion Digital Power™ 圖形使用者介面 (GUI) 軟體用於配置和監控選擇的德州儀器數位電源控制器和序列器/健康狀態監控器。該應用程式使用 PMBus 協定,透過 TI USB 轉接器經由序列匯流排與裝置通訊。

開發板

適用於 UCD9090 10 通道序列器和系統安全監控器的評估模組

UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) 是完全組裝且經過測試的電路,附帶 48 針腳插座和介面電路。EVM 允許使用 UCD9090RGZ 10 通道序列器和系統安全監控器進行系統級開發。隨附 USB 傳輸線,可將 EVM 連接至操作 EVM GUI 的 PC。

開發板

用於 UCD90xxx 64 針腳序列發生器和系統安全監控器的評估模組

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

UCD91160

約略價格 (USD)1ku |9.77

UCD91320

約略價格 (USD)1ku |13.53