電源多工器

從您的電流解決方案無縫地轉換到整合式電源多工器
檢視所有產品

依類別瀏覽

電源多工器在兩個輸入電源路徑之間進行選擇,並將其轉換為具有保護功能的單路輸出。電源多工器可在桶形插孔、USB、無線充電、備用電源、電池和其他輸入之間進行選擇。此外,這些裝置還有助於需要快速或無縫切換響應的應用,從而確保系統在電源轉換期間不會重設。

依規格選擇


最大輸入電壓


最大輸出電流


輸入通道

整合式電源多工器的特色優勢

切換性能
保護
解決方案總尺寸

Technical Resources

Application note

Basics of Power MUX (Rev. A)

了解何謂電源多工器、哪些功能十分重要,以及如何找出符合您獨特需求的解決方案或拓撲。

什麼是電源多工器?

本簡報介紹了什麼是電源多工器、何時需要電源多工器的範例、選擇電源多工器電路時應考慮的事項、目前已推出的解決方案,以及使用外部電路的一些獨特應用。
Application brief

Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116

本技術文件針對 TPS2116 整合式電源多工器與離散式實作的性能進行了比較與對比。

Design & development resources

開發板

具有手動和自動切換功能的 TPS2116 低 IQ 功率多工器評估模組

TPS2116 評估模組 (EVM) 是完全組裝且經過測試的電路,用於評估 TPS2116。TPS2116 是一款雙輸入、單輸出功率多工器,可配置為在可用輸入間進行自動或手動切換。EVM 允許使用者設定 TPS2116 運作模式,以進行完整電壓與額定電流的評估。可在 EVM 上監控輸出、輸入和切換波形。

開發板

適合優先功率多工器應用的 TPS2121 評估模組

TPS212x EVM 是一款適用於 TI TPS212x 系列雙輸入、單輸出電源多工器的評估模組。此裝置可自動偵測、選擇並無縫轉換兩個電源供應器,各電源供應器的運作電壓為 2.7V 至 22V。採用 VSON hot-rod 封裝的 TPS2121 裝置可提供高達 4A 的電流,而採用 WCSP 封裝的 TPS2120 則可處理高達 3A 的電流。此使用指南包含 EVM 電路圖、電路板佈局、物料清單、以及正確操作 EVM 的必要說明。

參考設計

適用於備用電源的無縫切換參考設計

TIDA-01638 參考設計展現含備援電源的電源多工器。如果一個電源出現故障,系統需要切換至備用電源,並為下游負載提供不間斷的電源。因此,電源備援可確保其中一個電源供應發生故障時,系統可自動切換至另一個電源軌,以防止資料損失。