電源保護開關與控制器
依類別瀏覽
我們的輸入電源保護產品組合提供全方位的整合式 IC 和外部 FET 控制器選擇,可用於保護電源路徑。eFuse 和熱插拔控制器為過電壓、短路和突波電流控制提供可擴充的解決方案。理想二極體控制器和所選的 eFuse 可防止反向電流與反向極性事件。整合式電源多工器,以及其他反向電流阻斷解決方案,可在切換事件期間保護電源路徑。不論是企業數據中心、汽車 ADAS、工業控制系統,或是 PC 與個人電子產品,TI 都能提供適用於您電源路徑的保護解決方案。
為何要選擇 TI 為您的電源路徑提供保護?
Technical Resources
設計可靠且可擴充的伺服器電源系統
隨著 AI 與雲端運算的成長,伺服器功率與可靠性需求也呈指數成長。運用我們的功能豐富的 eFuse 和熱插拔控制器,您可以在更高功率位準下設計可靠的伺服器電源系統。eFuse 和熱插拔控制器也可保護重要記憶體系統中的資料免受電源暫態影響,並提供節省空間且高效能的封裝選擇。
優點:
- 高功率密度。
- 過電壓、過電流與過熱事件期間的全方位保護。
- 廣泛電壓範圍及 PMBus 選項,提供更為量身打造的解決方案。
精選資源
- PMP23496 – 適用於 48V 人工智慧伺服器的 8kW 熱插拔參考設計
適用於數據中心交換器的高可靠性電源管理
隨著 AI 基礎設施推動的電力需求增加,數據中心網路交換器需要可靠的電源保護和精確控制,以在網路卡和控制子系統之間維持系統運作時間、可擴展性和高效配電。
48V eFuse 和熱插拔控制器的優點:
- 輸入電源保護功能可維持穩定運作
- 故障隔離可透過在電路層級包含電氣故障並防止串連故障來保護基礎設施
- 系統級遙測功能提供對系統狀況的即時能見度,可大幅縮短故障排除時間
精選資源
- PMP23496 – 適用於 48V 人工智慧伺服器的 8kW 熱插拔參考設計
- TPS1689EVM – TPS1689 評估模組
- TPS1685EVM – TPS1685 評估模組
- LM5066H1EVM – LM5066H1 評估模組
具備功率密集,全方位電池輸入防護的設計
由於電子控制單元 (ECU) 的處理功率增加,因此肖特基二極體和 P 通道場效應電晶體 (FET) 等傳統保護解決方案已不再可行。我們的理想二極體能以高系統效率、更優異的散熱管理及極小解決方案尺寸,保護下游裝置與系統。
優點:
- 反向極性與電流保護、突波電流控制及過電流與短路保護。
- 小型功率密集封裝。
- 內部或外部 FET 選項。
精選資源
- TIDA-050071 – 車用離電池處理器電源參考設計,適用於 ADAS 與資訊娛樂系統
- TIDA-01323 – 具有四路 4-Gbps FPD-Link III、雙 CSI -2 輸出和 PoC 的 ADAS 多感測器集線器參考設計
- TIDA-01005 – 適用於四攝影機集線器且具有 MIPI CSI-2 輸出的車用 ADAS 參考設計
- LM74910-Q1 – 具有斷路器、200-kHz ACS、欠電壓與過電壓保護的車用理想二極體
- LM74700-Q1 – 3.2-V 至 65-V、80-uA IQ 車用理想二極體控制器
- LM74202-Q1 – 具有整合式 FET 的 4.2-V 至 40-V、2.2A 300uA IQ 汽車理想二極體
為現場及背板電源系統建立自訂解決方案
使用具有靈活保護閾值的高度整合 TI eFuse 簡化您的輸入保護設計。使用理想二極體控制器或背對背 FET eFuse 防止反向電流和反向極性事件。針對具有兩個輸入的低電壓系統,電源多工器可協助實現無縫切換。
優點:
- 透過可調式電壓轉換速率、過電壓及過電流保護,以及可選故障反應,提供設計上的靈活性。
- 利用整合式故障診斷與準確電流監控,減少系統停機時間。
- 以精巧體積縮減系統尺寸。
精選資源
- TPS2663 – 具有輸出功率限制和突波保護功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A eFuse
- LM74700-Q1 – 3.2-V 至 65-V、80-uA IQ 車用理想二極體控制器
- TPS2121 – 具有無縫切換功能的 2.7-V 至 22-V、56mΩ、4.5-A 電源多工器
提升效率並在智慧建築應用中提供自動電源切換功能
自動化溫度控制、安全及照明解決方案在居家與工作場所中的應用正持續快速增長。TI 電源多工器提供小型低功耗解決方案,可在電源間進行轉換。理想二極體控制器可防止安裝期間出現配線錯誤,而理想二極體橋式整流器可提升 24VAC 和 48V 乙太網路供電 (PoE) 系統的效率。
優點:
- 低靜態電流與小型封裝,可延長電池續航力並縮小尺寸。
- 自動切換以降低系統複雜性。
- 與肖特基橋接器相比,該理想二極體橋接器解決方案可減少功率損耗。
精選資源
設計能滿足消費者需求的多功能 PC 電源供應器
我們的輸入保護產品組合優先考慮 PC 電源供應設計的兩個關鍵層面:精巧體積與暫態事件防護。TI eFuse 可在不犧牲尺寸的情況下保護您的設計。為了在電池和 USB 充電之間無縫切換,TI 電源多工器採用小型封裝提供保護並保持低洩漏電流。
優點:
- 廣泛電壓範圍以及對過電流、過電壓和反向電流的保護。
- 精巧的封裝,提供小於 5 mm2 的選項。
- 低靜態電流可延長電池續航力。
精選資源
- TIDA-01638 – 適用於備用電源的無縫切換參考設計
- TIDA-03030 – 支援音訊配件的 USB Type-C™ 電源路徑保護參考設計
Design & development resources
適用於 48V 人工智慧伺服器的 8kW 熱插拔參考設計
隨著人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 進步,企業伺服器也漸趨耗電,因為這些伺服器需同時處理大量資料和儲存。每個伺服器主板的穩定狀態額定功率上升到 5kW 至 6kW,相較之下,一般伺服器則為 1kW 至 2kW。然而其外形尺寸卻維持不變,這也讓更高的功率密度帶來了系統設計挑戰。與一般伺服器相比,AI 伺服器的負載幅度、電壓轉換速率和暫態負載頻率增加了三到四倍。考慮到這些需求,此參考設計使用 LM5066I 熱插拔控制器開發,可在額定輸入電壓為 54V 的高功率伺服器背板系統中,提供穩健且可靠的輸入電源路徑保護設計。
車用離電池處理器電源參考設計,適用於 ADAS 與資訊娛樂系統
適用於備用電源的無縫切換參考設計
TIDA-01638 參考設計展現含備援電源的電源多工器。如果一個電源出現故障,系統需要切換至備用電源,並為下游負載提供不間斷的電源。因此,電源備援可確保其中一個電源供應發生故障時,系統可自動切換至另一個電源軌,以防止資料損失。