理想二極體與 ORing 控制器

提升汽車電池輸入保護和電源供應 ORing 應用的效率和性能
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們理想的二極體和 ORing 控制器提供節省空間且可擴充的解決方案,以保護您的系統免受反向電壓或反向電流影響。這些裝置可大幅減少傳統離散矽晶或蕭特基二極體順向壓降時通常損失的能量。

依類型選擇


反極性保護器

非常適合需要反極性保護且無反向電流阻斷的 P-FET 替代應用

理想二極體控制器

適合需要反極性保護和反向電流阻斷應用的離散二極體替代

理想二極體及 ORing 控制器的優點

電源效率
保護
節省空間

Technical Resources

Application note

Basics of Ideal Diodes (Rev. B)

了解我們的理想二極體控制器如何克服傳統輸入保護或 ORing 應用所使用的蕭特基二極體或 P 通道 MOSFET 常見限制。
Application note

Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection

新汽車趨勢要求前端電源系統具備更高效率與功率密度。探索全新 LM74800-Q1 B2B FET 理想二極體控制器如何簡化常用設計架構。
Application brief

Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)

在智慧型 eMeter 或調溫器等應用中,可能需運用備用電池或備援電源供應器來減少系統停機時間。了解如何使用 LM66100 阻擋有低順向壓降的反向電流。

Design & development resources

開發板

LM74700-Q1 3.2-V 至 65-V、80-μA IQ 車用理想二極體控制器 (DDF 封裝) 評估模組

LM74700DDFEVM 可協助設計人員評估 LM74700-Q1 3.2-V 至 65-V、80-μA IQ 車用理想二極體控制器 (DDF 封裝) 的運作和性能。此評估模組展示 N 通道功率 MOSFET 如何以流經 IC 的低 IQ 和低漏電流模擬超低順向電壓二極體。

開發板

LM74500-Q1 3.2-V 至 65V、80-μA IQ 反向極性保護控制器評估模組

LM74500-Q1 評估模組 (LM74500Q1EVM) 可協助設計人員評估 LM74500-Q1 反向極性保護控制器的運作及性能。此評估模組示範如何使用 N 通道電源 MOSFET,以低 IQ LM74500-Q1 控制器實現輸入反向電壓保護。

參考設計

汽車瞬態和過電流保護濾波器參考設計

此參考設計展示汽車系統中常見電壓與電流暫態事件的保護系統。此參考設計可將功能、尺寸和保護功能最佳化,同時不犧牲高品質音訊放大器的電源傳輸。