供電設備

符合 IEEE 802.3af、802.3at 與 802.3bt 電源要求的 PSE 控制器
檢視所有產品

依類別瀏覽

供電設備 (PSE) 使用安全、有效率且符合成本效益的解決方案,為乙太網路纜線供電。我們的 PSE 控制器符合 IEEE 802.3af、802.3at 與 802.3bt 標準的電源要求。我們豐富的參考設計產品組合讓 PoE 設計變得更簡單。我們也為乙太網路交換器設計人員提供可配置的系統韌體解決方案 (FirmPSE)。運用我們使用方便的 GUI,FirmPSE 可為複雜多埠 (24 與 48 通道) 設計的生產等級連接埠電源管理產生乙太網路交換器代碼。


Technical Resources

Application brief

Choosing PoE PSE System Software Solutions

了解三種不同 PSE 系統軟體解決方案,挑選最適合您應用的解決方案。
Application brief

Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits

閱讀 PSE 應用中自主模式的優點。
Analog Design Journal

Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches

了解如何克服乙太網路交換器中的 PSE 設計挑戰。


Design & development resources

參考設計

適合多埠應用的 24 埠 (PoE 2、4 對) 電源設備參考設計

此參考設計展示了適合乙太網路供電 (PoE) 應用的 Type-4(PoE 2,4 對)24 埠乙太網路交換器,其針對 IEEE 802.3bt (PoE 2) 應用,每埠可傳送高達 90W,而針對非標準應用,每埠最高可傳送 120W。基於 MSP430F523x 系列與 MSPM0G1107x 系列之基礎,我們適用於此設計的 FirmPSE 系統軟體可透過與系統即時通訊和韌體自訂,縮短上市時間並釋放寶貴的軟體資源。此設計支援優先級電源管理、多電源供應器、舊版 PD 偵測、現場可升級性、與主機的 UART/I2C 通訊等。此外,其中兩種設計可透過邊緣連接器串聯,以支援多達 48 埠的 PSE (...)

子卡

TPS23882B 子卡 type-3、30-W、雙對、八埠系統 PSE

TPS23882B1EVM-008 子卡具有八通道,IEEE 802.3bt 就緒 (Type-3、30-W) 2 對 PSE 控制器。

參考設計

2 型 PoE PSE、6kV 雷擊突波參考設計

此參考設計以 TI TPS23861 PSE 控制器為基礎,為乙太網路供電 (PoE) 供電設備 (PSE) 系統提供雷擊突波防護解決方案。實作此類保護的需要通常取決於 PSE 的工作環境和 PSE 固有的隔離特性。對工業(NVR、DVR 等)與電信(乙太網路交換器、閘道等)應用而言,雷電突波防護是系統的重要設計考量。