供電產品

符合您對 IEEE 802.3af、IEEE802.3at 和 802.3bt 電源要求的 PD
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們提供同級最佳供電裝置 (PD) 產品。我們提供符合 IEEE 802.3af、802.3at 與 802.3bt 標準的完整產品組合,並透過我們豐富的參考設計產品組合實現簡單的 PoE 設計。


Technical Resources

Application note

PoE PD Schematic Review Guidelines

了解如何逐一檢視 PoE 電路圖中的元件。
Application note

PoE Powered Devices Layout Review Guide

了解如何檢視 PoE 配置以獲得最佳效能。 
Application note

PoE Powered Devices Debug Guidelines

了解如何對 PoE 設計進行偵錯,並找出根本原因。


Design & development resources

開發板

TPS23731 IEEE802.3bt 3 型 4 類 PoE PD 應用評估模組

TPS23731 評估模組 (TPS23731EVM-095) 包含 TPS23731 的評估與參考電路,是 IEEE802.3bt Type 3 Class 4 PoE PD 控制器,該控制器適用於 Class 4 (25.5W) PoE PD 應用。

參考設計

Type-3 IEEE802.3bt 就緒主動箝位順向轉換器 PoE 供電裝置參考設計

此 TI 參考設計展示了適用於 PoE 供電產品 (PD) 的 Type-3、6 級、51 W 主動箝位順向轉換器。TPS23730 PD 控制器提供偵測和分類,同時具有一個 PWM 控制器。此設計採用 37 V 至 57 V PoE 輸入,並為 IP 網路攝影機和無線存取點等應用輸出 5 V 軌。 
開發板

TPS23734 IEEE802.3bt 3 型 4 類 PoE PD 應用評估模組

TPS23734 評估模組 (TPS23734EVM-094) 包含 TPS23734 的評估與參考電路,是 IEEE802.3bt Type 3 Class 4 PoE PD、EA Gen 2 Ready 控制器,適用 Type 3 (25.5W) PoE PD 應用的控制器。