MOSFET
為快速切換電晶體提供低閘極充電和電阻
依類別瀏覽
TI 的 NexFET™ MOSFET 提供多種 N 通道和 P 通道電源模組及離散式電源解決方案。我們的高度整合 MOSFET 可支援更高效率、延長電池壽命、提高功率密度及頻率,以實現快速切換。這些優點可在小尺寸產品中提供設計靈活性,讓設計工程師能夠縮短上市時間。
精選 MOSFET
進一步了解 MOSFET
自 1980年代中期在 MOSFET 產品規格書中盛行以來,非箝位式電感切換 (UIS) 額定值已獲公認為實用的參數。雖然不建議在實際應用中重複運算 FET,但工程師學會了使用此指標來避免設計出可能造成問題的較弱裝置。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, Part 1 - UIS/avalanche ratings
了解如何解讀 MOSFET 產品規格書上的 UIS/雪崩擊穿額定值。
MOSFET SOA 可從 5 種不同的限制中汲取:電阻、電流、最大功率、熱不穩定性和 MOSFET 電壓。了解如何解讀 MOSFET 產品規格書上的 SOA 曲線。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, Part 2 - Safe operating area (SOA) graph
了解如何解讀 MOSFET 產品規格書上的 SOA 曲線。
了解如何測量 MOSFET 電流額定值,其方式並非是透過 RDS (ON) 和閘極電荷等參數來測定,而是透過計算方式得出,並可透過多種不同方式得出。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, Part 3 - Continuous current ratings
了解如何測量 MOSFET 電流額定值,其方式並非是透過 RDS (ON) 和閘極電荷等參數來測定,而是透過計算方式得出,並可透過多種不同方式得出。
了解 MOSFET 產品規格書中出現的其他雜項切換參數,以及與整體裝置性能的相關性 (或缺乏相關性)。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, Part 5 – Switching Parameters
了解 MOSFET 產品規格書中出現的其他雜項切換參數,以及與整體裝置性能的相關性 (或缺乏相關性)。
MOSFET 在電路中的性能很大程度上取決於裝置的熱性能。
了解 FET 產品規格表上的接點至環境熱阻抗與接點至外殼熱阻抗參數,以及這些數值的衍生方式。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, part 6 – thermal impedance
了解 FET 產品規格表上的接點至環境熱阻抗,以及接點至外殼熱阻抗參數。
了解如何快速取捨尺寸、成本和性能,以根據應用條件選擇最佳 MOSFET。TI MOSFET 應用專家為您介紹眾多基於 MOSFET 功率損耗工具的應用範例。
Technical Resources
Application note
Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
此應用說明主要探討開關節點振鈴的來源、可準確描繪此振鈴特性的量測技術,以及在維持優異系統性能的同時將影響降到最低的方法。
Design & development resources
計算工具
適用馬達驅動應用的 MOSFET 功率損耗計算機
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.