線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

我們擁有最豐富的 LDO 產品組合,提供最適合您的產品
檢視所有產品

依類別瀏覽

線性和低壓差 (LDO) 穩壓器是提供穩壓輸出電壓的簡單平價方式。不管是敏感類比系統供電還是延長電池壽命,我們豐富的產品組合都可幫助您因應幾乎所有穩壓器設計挑戰。 

依輸入電壓做選擇


低 VIN (≤7 V)

運用我們豐富的低 VIN LDO 產品組合,進行低電壓應用設計。

中 VIN (7V 至 30V)

運用我們的穩壓器,進行多芯電池或其他中電壓應用設計。

寬 VIN (>30 V)

運用我們具備 30 V 以上輸入範圍的穩固 LDO,強化系統可靠性。

精選 LDO

電源趨勢

功率密度

在考慮散熱時,您可進一步提升應用性能。LDO 的本質是將多餘功率轉為熱以調節電壓,所以此積體電路非常適合低功率或小型 VIN 至 VOUT 差動應用。選擇具適當封裝的適當 LDO,是實現應用性能最大化的關鍵。 


LDO 基礎:散熱

觀看此影片,了解最小封裝不見得是最適合所需應用的方式。
Application note

An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A)

本應用報告針對印刷電路板 (PCB) 配置對 LDO 熱性能的影響進行研究。我們以五種配置測試三種 LDO,並增加每種配置在 PCB 上的銅覆蓋量。
Application note

Measuring the Thermal Impedance of LDOs in Situ (Rev. A)

此文件將說明計算 IC 接點至環境熱阻抗的過程。

TPS7A54現行

4-A、低 VIN (1.1-V)、低雜訊、高準確度、超低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

TPS7A21現行

500mA、低雜訊、超低 IQ 高 PSRR 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

TPS7A78現行

120-mA、智慧電容下降、低壓差 (LDO) 線性電壓穩壓器

低靜態電流 (IQ)

我們瞭解實現超低靜態電流 (IQ) 不應影響系統性能。我們提供具低待機功率並結合優異負載暫態響應的穩壓器,讓您實現最長電池運作時間,同時維持關鍵性能。我們的線性穩壓器產品組合包含輸入電壓高達 100 V 的低 IQ LDO,可幫助您滿足低待機電源需求。


White paper

Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems

本文件說明 LDO 中 IQ 的基本原理,並說明如何在不影響系統性能的情況下延長電池壽命。其他主題包括壓降對 IQ 造成的影響,以及 IQ 如何影響暫態性能。

LDO 基礎:靜態電流

本影片將探索 LDO 如何成為簡單解決方案,協助將任何電池驅動裝置的運作時間延長數秒、數分鐘、數小時甚至數天。

TPS7A02現行

具啟用功能的 200mA 奈米功率 IQ (25nA), 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

TPS7A24現行

具啟用功能的 200-mA、18-V、超低 IQ 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

TPS7B82-Q1現行

採用 AEC-Q100 等級 0 與等級 1 且具有啟用功能的車用 300-mA、離線電池 (40-V)、超低 IQ LDO
低雜訊與精密度

我們可利用豐富的低雜訊及高電源拒斥比 (PSRR) 穩壓器產品組合,協助解決您的低雜訊設計挑戰。高頻寬上的高 PSRR 可讓 LDO 過濾來自上游 DC/DC 轉換器的切換雜訊。低雜訊 (<5 µVRMS) 輸出可減少低頻雜訊,以維持敏感類比電路 (如 ADC 或 DAC) 的訊號完整性,協助您為精密應用產生乾淨電源。


LDO 基礎:雜訊

本影片探討雜訊來源,以及如何有效降低應用中的雜訊。

LDO 基礎:電源供應拒斥比 (PSRR)

本影片說明電源供應拒斥比 (PSRR)。我們也探討輸出電容器的重要性,以及輸入電壓與輸出電壓間的差異如何影響 LDO 的 PSRR 性能。
White paper

How to measure LDO noise

本文將分析測量低雜訊 LDO 輸出雜訊的挑戰。此外也探討如何使用頻譜分析儀提供的資料,以及如何避免測量雜訊時的常見問題。

TPS7A94現行

1-A、超低雜訊、超高 PSRR、射頻電壓穩壓器

TPS7A53現行

3-A、低輸入電壓 (1.1 V) 低雜訊高準確度超低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

TPS7A20現行

具備高 PSRR 的 300mA 超低雜訊、低 IQ 低壓差 (LDO) 線性穩壓器

Technical Resources

E-book

LDO Basics (Rev. A)

閱讀有關使用 LDO 的基礎知識,包括壓降、散熱、IQ、PSRR 和雜訊性能。了解如何防止反向電流,以及電容器值為何與其電容不相等。 
Selection guide

Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)

您可在此快速參考指南中了解我們最受歡迎的 LDO 及線性電壓穩壓器,適合括工業、汽車、個人電子產品及通訊設備等各種應用。
Application note

A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)

我們的 LDO 應用說明系列依主題分類,每個說明都提供簡短摘要,可幫助您快速找到最相關的應用資訊。 

Design & development resources

模擬工具

PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
開發板

支援 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封裝的通用 LDO 線性穩壓器評估模組

MULTIPKGLDOEVM-823 評估模組 (EVM) 可協助您評估多種常用線性穩壓器封裝的運作與性能,以了解是否可在電路應用中使用。此特定 EVM 配置具有 DRB、DRV、DQN 和 DBV 元件封裝,能讓您焊接並評估低壓差 (LDO) 穩壓器。

開發板

適用於 DCY、DDA 和 KVU 封裝的通用 LDO 線性電壓穩壓器評估模組

MLTLDO2EVM-037 多重封裝低壓差 (LDO) 評估模組 (EVM) 可讓設計工程師評估多種常用線性穩壓器封裝的運作情形及性能,以利在自己的電路應用中使用。此 EVM 配置包含 DDA、3 針腳和 5 針腳 KVU,以及用於工程師焊接和評估其零件的 DCY 封裝板上配置。

TLV774-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.185

TLV749

約略價格 (USD)1ku |0.15

TLV776

約略價格 (USD)1ku |0.045

TPS7A14-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.4

TPS7B7802-Q1

約略價格 (USD)1ku |2.79

TPS7A43-Q1

約略價格 (USD)1ku |2.139