RGB LED 驅動器

可強化使用者體驗的 LED 指示與動畫
檢視所有產品

依類別瀏覽

您是否想要以七段式或點陣式 LED 新增簡單的狀態指示,或是啟用人機介面 (HMI) 應用的鮮豔、反應靈敏的 LED 模式?我們提供隨附或不含獨立調光控制的彈性選項,可滿足任何一種需求。探索我們的產品組合,尋找能符合通訊介面需求、提升亮度均勻度,並提供極精準調光的 RGB LED 驅動器。

依緩衝器類型選擇


多通道

適用於 LED 直接驅動的多達 48 通道 LED 驅動器。提供彈性調光選項,包括簡單開/關、類比調光及 PWM 調光。

矩陣

利用整合式掃描開關的時間多工機制,透過單一裝置驅動數萬至數千個 LED 點。具有彈性調光選項的 I2C 及 SPI 皆可用於各種需求。

Technical Resources

RGB LED 驅動器

本訓練課程說明 RGB LED 的重要概念,以及允許 LED 驅動器自動運作的獨特 RGB LED 功能。

在五分鐘內熟悉含 LED 矩陣應用的 LP586x 裝置

本文提供 LP586x 裝置常見問題的解答,包括設定、調光配置、資料重整模式的相關資訊,以及更多技術資源的連結。

在五分鐘內熟悉 LP50xx 裝置

本文提供 LP50xx 裝置常見問題的解答,包括設定、混色及樣本代碼的連結。

Design & development resources

參考設計

各種 LED 環形燈照明圖案參考設計

此參考設計實現了人機介面情境,可在利用兩個 LP5024 LED 驅動器的 LED 燈環上呈現生動的照明圖案。設計利用複雜的照明圖案和恆定電壓供應協助解決終端設備的常見挑戰。此設計還可透過類比調光調整 LP5024 的亮度,而不會影響動態環境光感測的照明圖案對比度。
參考設計

具有近接感測與 LED 動畫的電容式觸控使用者介面參考設計

TIDA-01559 為一款使用 MSP430FR2522 MCU 和 LP5569 裝置的人機介面 (HMI) 參考設計,可實現超低待機功耗,並可透過 LED 引擎控制卸載 MCU 資源。此解決方案可用於任何需要使用具有良好 EMI 性能和防潮功能的低功耗 HMI 之處,  例如廚房排氣罩、爐台和冰箱。
參考設計

抗陽光且範圍廣泛 (1.6 公尺下 120° FoV) 的近距感測器參考設計

具有寬視野 (FoV) 的近距感測越來越受歡迎,也越來越重要,非常適合許多應用中的人員偵測。此參考設計採用光學飛時測距 (ToF) 技術,打造精巧且符合成本效益的近距感測器系統。配備三個外部 NIR LED 和一個光二極體的單個近距與測距感測器 AFE (OPT3101) 可覆蓋總角度數為 120° 的寬 FoV 範圍,並可輸出人員活動的準確距離。