照明 LED 驅動器

實現高效率定電流或頻閃 LED 應用
檢視所有產品

依類別瀏覽

利用我們用於降壓、升壓或線性拓撲的照明 LED 驅動器,以紅外線、多色或 UV 照明將人員或物體照亮。透過類比及 PWM 調光方式,您可在各種建築自動化、醫療、舞台燈光和個人電子應用中,將照明功能最佳化。

依輸入電壓做選擇



Technical Resources

Application note

Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application

此應用報告詳細說明 PCM 降壓 LED 驅動器,分析穩定性限制,並提供計算轉換器頻寬與相位邊際值的簡易方程式。

調光方法:類比調光

了解 LED 驅動器之類比調光的基本原則和限制。

調光方法:PWM 調光

了解以三種調光方式為主的 PWM 調光基礎知識:主要 FET、串聯 FET 及分流 FET 調光。

Design & development resources

參考設計

具備日/夜視功能且適用於 IP 網路攝影機的 IR LED 照明與 ICR 控制參考設計

此參考設計展示具備日視與夜視功能且適用於網際網路協定 (IP) 網路攝影機的紅外線 LED 照明子系統。系統配備阻隔濾鏡控制、LED 調光、環境光量測及各 IR LED 串聯電流的鎮流。鎮流是以單串列 LED 驅動器驅動多串列 LED 陣列的替代方案,同時在低光源條件下維持一致照明。OPT3001 環境光感測器 (ALS) 具備精確的可見光量測和良好的 IR 抑制功能,是光二極體、光電電阻器或其他環境光感測器的理想替代方案。
參考設計

具有切換 CC 來源的 1-s 至 6-s、最高 1.5 A 鋰離子電池充電器參考設計

此參考設計展示適用於中階或低階掃地機器人的成本最佳化板載電池充電器解決方案,其具備高達 1.5 A 的充電電流能力和小型佈局區,可提供 ±3% 的充電電壓準確度和 ±3% 的充電電流準確度。

此設計可實現穩定且順暢的預充電至定電流 (CC) 和定電壓 (CV) 充電設定檔,並已透過 4S2P 鋰離子電池組進行評估。

參考設計

顯示 LED 驅動器參考設計

此參考設計說明了 LED/雷射驅動器的特性、運作及使用。此驅動器包含我們配置為固態驅動器解決方案的 TPS92641 IC,提供 3 通道適當調節的電流輸出以驅動 3 個固態裝置。使用高效率單電感器同步降壓式 (降壓) 轉換器拓撲結構。此參考設計包含驅動器規格、電路圖、PCB 佈線圖、建議的測試設定及物料清單,可協助終端使用者在其指定應用中實作此驅動器。
TPS922152

約略價格 (USD)1ku |0.45

TPS923622

約略價格 (USD)1ku |0.329

TPS923612

約略價格 (USD)1ku |0.329

TPS923621

約略價格 (USD)1ku |0.306

TPS923610

約略價格 (USD)1ku |0.294

TPS923611

約略價格 (USD)1ku |0.306