LCD 及 OLED 顯示器電源和驅動器

協助您以最小的解決方案尺寸實現最佳影像品質
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的顯示器電源產品組合包括 LCD 顯示器偏壓、位準移位器及 gamma 緩衝器和 OLED 電源供應器。這些裝置可實現超高效率,同時將功率損耗降到最低,並協助您在個人電子產品、工業及汽車應用方面獲得最佳畫質。

依類型選擇


AMOLED 偏壓電源

AMOLED 偏壓電源的設計在對比度和色域方面表現出色,同時還可兼顧效率。這些裝置包含 1 英寸穿戴式解決方案到筆記型電腦面板等各種。

LCD 偏壓電源

LCD 偏壓電源解決方案提供 AVDD、+/-AVDD、VGH 及 VGL 等基本電源軌,可為顯示器面板的閘極和源極驅動器供電。 

LCD 位準移位器

位準移位器支援面板內閘極 (GIP) 顯示技術,這些技術通常更符合成本效益,而且螢幕邊框比非 GIP 顯示器更窄。

LCD gamma 和 VCOM 緩衝器

可編程 gamma 緩衝區可塑造顯示器的顏色曲線,能夠更精準地重現色彩。
查看適用於邊緣照明和直接照明 TFT 顯示器的高效率、高功率、空間最佳化的背光解決方案免費產品組合。

相關類別


背光 LED 驅動器

Technical Resources

Application note

How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150

了解如何透過 TPS65150 預估電荷泵的輸出電壓範圍。各電荷泵的輸出電流為 25mA 或更低,其原理適用於使用相同電荷泵拓撲的所有裝置。
Application note

Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D)

此應用說明提供方程式,可計算以 IC 建置的升壓轉換器功率級,並具備可在連續傳導模式下運作的整合式開關。
Application note

Customizing your TPS6510x/TPS6514X

了解如何使用外部電路提升 TPS6510x 和 TPS6514x 三欄輸出電源供應器正負電荷泵的輸出電壓能力。

Design & development resources

開發板

具有整合式 VCOM 的 TPS65150 低 Vin LCD 電源供應 (偏壓) 評估模組

TPS65150 提供相當精巧的小型電源供應器解決方案,可提供薄膜電晶體 (TFT) LCD 顯示器所需的全部三種電壓。此裝置的輸入電壓範圍為 1.8V 至 6V,非常適合由 2.5V 或 3.3V 輸入軌供電的筆記型電腦,或是具有 5V 輸入電壓軌的監控應用。此外,TPS65150 提供整合式高電流緩衝器,可為 TFT 背板提供 VCOM 電壓。

開發板

TPS65131 的評估模組 - 正負輸出 DC-DC 轉換器

TPS65131EVM-839 是 TPS65131 正負輸出 DC-DC 轉換器的評估工具,適用於通用分裂軌電源供應、工業應用,以及 LCD 或 OLED 顯示器。評估模組可接受 2.7V 至 5.5V 的輸入電壓,並預設提供 8V 和 -5V 的輸出電壓。其他輸出電壓(最高 15V,最低 -15V)可透過變更電阻器回饋網路輕鬆調整。
開發板

TPS65100 評估模組

TPS65100EVM-030 是適用於 TFT LCD 顯示器的 TPS6510x 多通道電源供應器的評估工具。評估模組可接受 2.7V 至 5.8V 的輸入電壓,並提供 10V、-5V 和 23V 以開啟 TFT 顯示器電源。其他電壓則可透過變更電阻器回饋網路來進行調整。此外,TPS6510x 還提供 VCOM 緩衝器電壓,以及整合式 3.3-V LDO 控制器。