閘極驅動器
有效且可靠地驅動適合任何應用領域、任何功率位準的電源開關
我們的馬達驅動解決方案簡化設計、縮減電路板空間並降低系統成本。
相關類別
馬達驅動器
寬能隙技術
White paper
GaN and SiC technologies enable increased efficiency in power supplies
本文概括說明結合高電壓產品組合的寬能隙材料對電源供應器有何益處。
White paper
Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper (Rev. A)
了解為何選擇閘極驅動器對於完全發揮 GaN 潛力非常重要。
適用於具能源效率、穩固且精巧系統設計的碳化矽 (SiC) 閘極驅動器
透過強大的驅動電流、高 CMTI 及 SiC 與 IGBT 閘極驅動器的短暫傳播延遲,提升您的設計效率。我們的 SiC 閘極驅動器可幫助您透過快速整合短路防護與高突波抗擾性,在系統中達到穩固隔離成效。利用我們快速、穩固且可靠的驅動器,以較高 PWM 頻率切換 SiC,如此可縮減系統尺寸、重量和成本。
White paper
Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A)
若無正確的生態系統,SiC 就無法完全發揮其潛力,在本案例為閘極驅動器。閱讀關於破壞性技術及其對電力電子的影響。
Application brief
Understanding the Short Circuit Protection for Silicon Carbide MOSFETs (Rev. C)
了解和比較 SiC MOSFET 的各種短路防護方法。
Technical Resources
More literature
Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A)
此應用說明示範了為高速切換應用設計高性能閘極驅動電路的系統性方法。
Application brief
External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A)
此 FAQ 頁面提供條理分明的解決方案,可針對常見閘極驅動器問題與設計挑戰提供解決方法。
Design & development resources
參考設計
用於 <100-VIN DC/DC 轉換器的功率級參考設計
此參考設計實現基於 UCC27282 120V 半橋 MOSFET 驅動器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET 的高頻功率級設計。憑藉高效率開關和靈活的 VGS 操作範圍,此設計可減少整體閘極驅動器和傳導損耗,以達到最佳效率。此功率級設計可廣泛套用至許多空間有限的應用項目,如電信磚型電源模組,太陽能轉換器和 DC 馬達驅動。
參考設計
配備光學模擬輸入閘極驅動器,且適用於 200-480 VAC 驅動器的三相逆變器參考設計
此參考設計採用隔離式 IGBT 閘極驅動器和隔離式電流/電壓感測器,實現強化隔離式三相逆變器子系統。所使用的 UCC23513 閘極驅動器採用 6 針腳寬體封裝和 LED 光學模擬輸入,可做為現有光學隔離式閘極驅動器的針腳對針腳替代品。此設計表明,可利用所有用於驅動光學隔離式閘極驅動器的現有配置來驅動 UCC23513 輸入級。使用 AMC1300B 隔離式放大器和 DC 鏈路電壓實現基於同相分流電阻器的馬達電流感測,使用 AMC1311 隔離式放大器實現 IGBT 模組溫度感測。此設計使用 C2000™ LaunchPad™ 進行逆變器控制。
參考設計
480W、<17 mm、纖薄外型、94% 效率、快速暫態回應 AC/DC SMPS 參考設計
TIDA-01495 是一款小巧 (17 mm 高)、94.1% 峰值效率、高功率密度、通用輸入、24-V DC、480-W 輸出、消費性 AC/DC 電源供應器參考設計。此電路包含 UCC28063A 型的前端雙相交錯式轉換模式 (TM) 功率因數校正 (PFC),可將 PFC 電感器尺寸縮減到最小,並可降低 EMI 濾波器需求。HB-LLC 隔離式 DC/DC 級由 UCC256301 混合遲滯控制 LLC 控制器所控制,可確保快速瞬態回應,進而縮減 PFC 體積及輸出電容器尺寸。PFC 級的切相技術和 LLC 級的進階叢發模式最佳化功能,有助於在 5% 負載 (230V AC) (...)