DC/DC 轉換器
TI 的 DC/DC 轉換器將控制器與 FET 整合,使用外部電感器,便利靈活地調節電壓。
依類別瀏覽
我們的 DC/DC 轉換器提供高效率解決方案,支援 1V 至 100V 的輸入範圍。我們的產品組合包括具內建 LDO 的隔離式與非隔離拓撲結構,電壓監控器與安全功能,可縮小解決方案尺寸,同時經過可靠實證加快上市時間。
依拓撲結構瀏覽
降壓式 (降壓) 轉換器
DC/DC 降壓轉換器具有一個或多個整合 FET 和外部電感器的控制器,因此可以實現靈活性和便利性的平衡。
降低干擾雜訊 技術 (MINT)
TI 採用降低干擾雜訊技術 (MINT) 的切換式穩壓器產品組合,具備可從源頭處理 EMI 的功能,有助於降低設計中的 EMI 挑戰。
精選轉換器
Technical Resources
Technical article
Four ways integrated GaN converters are redefining high-current power-supply design
TI 的 GaN 轉換器 IC 可在不犧牲效率的情況下,實現佔板面積比矽基替代方案縮小最多 50%。閱讀本文,了解 GaN 整合協助克服功率密度障礙的四大優勢。
Selection guide
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
此課程著重於電動自行車,會向您介紹如何在電動自行車電路設計中應用 TI 的電源管理晶片,以及使用 TI 晶片的優點。
HEV and EV
利用 TI 降壓穩壓器滿足 HEV 和 EV 的系統電源需求
利用 TI 降壓穩壓器滿足 HEV 和 EV 的系統電源需求
設計工程師除了必須克服許多考慮因素之外,還必須嚴格控制成本和電路板空間。我們在設計和開發功率元件時就考慮到了這些挑戰。
- 更高的操作溫度範圍。
- 支援嚴格的電磁相容性標準,例如國際無線電干擾特別委員會 Class 5。
- 廣泛的輸入電壓範圍,可應對大輸入瞬態狀況。
- 提供有引線及無引線封裝。
精選資源
終端設備/子系統
產品
- LMR38020-Q1 – 車用 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器 4.2-V 至 80-V、2-A、同步降壓轉換器
- LM5180-Q1 – 具有 100-V、1.5-A 整合式 MOSFET 的車用 65-VIN 無光耦返馳式轉換器
設計工具和模擬
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 評估模組 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器 80-V、2-A 同步降壓 40-µA IQ
Infotainment and cluster
利用 TI 降壓轉換器和控制器擴充車載資訊娛樂系統及儀錶板系統功能
利用 TI 降壓轉換器和控制器擴充車載資訊娛樂系統及儀錶板系統功能
當今的車載資通訊系統和儀錶板系統為現代駕駛提供資訊、娛樂和連線能力。展望未來,這些系統的功能應該只會繼續成長。這意味著在相同的物理空間內具有更強大的處理能力。爲了替這些新一代系統供電,電源轉換器需要在兩個關鍵方面表現出色。
- 高輸出功率與封裝尺寸比,而且不會過熱。
- 將傳導和輻射電磁干擾降至最低。
精選資源
終端設備/子系統
產品
- LM61495-Q1 – 針對功率密度和低 EMI 進行最佳化的 10-A 車用降壓轉換器
- TPS62813-Q1 – 具有固定 Fsw 和 SYNC 並採用 2 mm x 3 mm 可潤濕側翼封裝的車用 2.75V 至 6V、3A 降壓轉換器
- TPS62873-Q1 – 車用 2.7-V 至 6-V 輸入、15-A、堆疊式同步降壓轉換器
Data center and enterprise computing
我們的 DC/DC 轉換器和電源模組可因應企業應用的功率密度和散熱設計挑戰
我們的 DC/DC 轉換器和電源模組可因應企業應用的功率密度和散熱設計挑戰
資料中心對於業務連續性和可靠通訊至關重要。我們的電源管理解決方案可在為高性能處理器供電時實現高可用性和高效率,同時提供穩壓電源。
- 高效率、出色的熱性能和具有遙測功能的 PMBus 可讓資料中心保持涼爽,同時節省能源。
- 快速瞬態響應可縮小輸出濾波器尺寸。
- 高輸出電壓精度,可為最新的先進處理器供電。
精選資源
終端設備/子系統
產品
硬體開發
- TPS546D24AEVM – 固定頻率同步降壓轉換器 2 相位評估模組
- TPS54J061EVM – 2.7-V 至 16-V、6-A 降壓轉換器評估板
設計工具和模擬
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – 建立自訂電源供應和主動濾波器電路
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
軟體開發
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – 數位電源軟體
Design & development resources
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具
Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。
- 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
- 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
- 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
- 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
- FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
- 電容器電流共享計算機顯示 (...)