Gallium nitride (GaN) motor drivers

透過氮化鎵 (GaN) 智慧型電源模組 (IPM) 和半橋馬達驅動器,實現電源效率最大化與解決方案尺寸最小化
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的整合式 GaN 技術可提供超過 99% 的逆變器效率,顯著增強熱性能,並將功率損耗降到最低。先進的整合與提升的功率密度可實現更緊湊的解決方案佔用空間,並減少系統級成本。超低失效時間與傳播延遲可改善聲學性能,減少電流諧波,並實現高準確度的電流感測。最大化的電源效率、零反向復原、準確的電壓轉換速率控制,以及 短路與過電流保護,均可提升系統可靠性並延長馬達驅動的使用壽命。

依電壓選擇適合您的 GaN 馬達驅動器


      650V GaN IPM

      採用我們的高壓 GaN IPM 裝置,實現功率密度與效率最大化

      < 200V GaN 半橋驅動器

      利用我們的中電壓 GaN 半橋裝置提升效能,並最小化解決方案尺寸
      探索我們的整合式氮化鎵 (GaN) 技術產品組合,其中包括功率級、AC/DC 轉換器、降壓與升壓轉換器,以及馬達驅動器。

      相關類別


      氮化鎵 (GaN) 技術

      我們 GaN 馬達驅動器的優點

      提升系統效率
      延長馬達驅動的使用壽命
      實現安靜且流暢的馬達運作
      將解決方案尺寸縮減 50%

      精選技術

      GaN IPM 簡介

      相較於傳統矽金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 和絕緣閘雙極電晶體 (IGBT),以氮化鎵 (GaN) 打造的智慧電源模組 (IPM) 可實現更高的功率密度與效率。

      優點:

      • 功率級的效率大於 99%,可免除對散熱片等冷卻元件的需求,進而改善整體效率並縮小馬達驅動器系統尺寸。
      • < 150ns 的失效時間與傳播延遲,以及更高的脈衝寬度調變切換頻率,可減少電流失真,進而改善聲音性能。

      White paper

      三相位整合式 GaN 技術如何實現最高的馬達驅動性能

      閱讀 GaN 設計考量,並了解 GaN 如何提升馬達效率。

      高效率的 GaN IPM

      利用 DRV7308 GaN IPM 設計更有效率、更精巧的馬達系統。

      DRV7308現行

      具備防護及電流感測功能的 650V、205mΩ 3 相位整合式 GaN 智慧型電源模組 (IPM)

      GaN 半橋簡介

      相較於傳統矽 MOSFET 相比,氮化鎵 (GaN) 半橋功率級具備更卓越的功率密度和更小巧的體積。

      優點:

      • 採用 GaN 半橋功率級,實現 PCB 尺寸縮減逾 50%。
      • 在高切換頻率 (100kHz) 下,可將功率損耗降低多達 50%。
      • 啟用陶瓷電容器的使用,進而提升可靠性和性能表現。

      具有工業通訊參考設計的 48V 1kw 機器人關節馬達控制

      採用 DRV7167 GaN 半橋與 TI Sitara™ AM261x MCU,於 70mm PCB 上實現之工業乙太網路馬達驅動參考設計,適用於類人型機器人關節 (48V、1kW)。高功率密度、即時控制與系統測試進行中。
      Technical article

      使用 GaN 式馬達系統設計實現家庭能源效率並節省成本

      探索 GaN 技術與無刷 DC 馬達系統的組合如何協助提升消費者的生活。

      DRV7167預覽

      100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

      Technical Resources

      Technical article

      使用 GaN 式馬達系統設計實現家庭能源效率並節省成本

      我們會探索 GaN 與無刷 DC (BLDC) 馬達系統的組合如何提升消費者的生活。

      利用 DRV7308 GaN IPM 設計更有效率、更精巧的馬達系統

      利用我們的 DRV7308 設計更小、更安靜且更有效率的馬達驅動系統;其為適用於 150W 至 250W 馬達驅動應用的 GaN 智慧型電源模組 (IPM)。
      White paper

      三相位整合式 GaN 技術如何實現最高的馬達驅動性能

      GaN 式 IPM 的進步,可望持續協助提升電器和 HVAC 系統中的馬達驅動器功率密度、電力輸送和效率,同時節省系統成本並提升可靠性。

      DRV7163

      約略價格 (USD)1ku |4.2