有刷 DC (BDC) 馬達驅動器

打造更小、更有效率且具穩固防護的馬達驅動系統
檢視所有產品

依類別瀏覽

使用我們具有準確電流感測和進階診斷功能的高度整合式有刷 DC (BDC) 馬達驅動器產品組合,設計更小巧、更高效的馬達驅動系統。我們的智慧型 BDC 馬達驅動器可擴充產品組合擁有廣泛電壓範圍和各種架構,適合各種工業和汽車應用。

    依規格選擇


    場效電晶體 (FET) 拓撲結構


    H 橋接器數

    我們 BDC 馬達驅動器的優點

    精巧解決方案尺寸
    提高電源效率 
    準確的電流感測
    保護與診斷

    Technical Resources

    建立您的馬達驅動器專業知識

    我們的 TI 精密實驗室課程會介紹何謂有刷 DC 馬達、運作方式,以及加以驅動的方式。歡迎觀看我們的訓練系列,進一步了解有刷 DC 馬達驅動器的功能與優勢。
    Application note

    Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)

    了解在不同使用案例中估計整合式全橋或半橋驅動器中功率 FET 的功耗,以及驅動器本身的整體功耗。
    Application note

    Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)

    了解 DRV8889-Q1 熄火偵測演算法的優點,並提供 DRV8889-Q1 如何在各種終端應用中可靠偵測熄火的範例。


    DRV8003-Q1

    約略價格 (USD)1ku |4.206

    DRV8218

    約略價格 (USD)1ku |0.5

    DRV8762-Q1

    約略價格 (USD)1ku |1.1

    DRV8001-Q1

    約略價格 (USD)1ku |3.823