即時馬達控制與自動化 MCU
依類別瀏覽
我們的 MCU 透過建立更緊密的控制迴路並提升效率,為伺服驅動器、交流驅動器、無人機、白色家電、電動工具、園藝工具及機器人等應用提供卓越性能,實現更精準的運動控制、更佳的能源管理,以及更智慧的自動化功能。相較於前幾代產品及競爭方案,我們的裝置可提供高達三倍的訊號鏈性能,並具備更快速的中斷回應能力。我們的裝置依據 TÜV SÜD 認證流程開發,支援符合 IEC 61508-2、IEC 61508-3、ISO 13849 性能等級 D,以及 IEC 60730 的 B 與 C 類標準。我們亦提供安全手冊、FMEDA 報告和診斷程式庫,以簡化認證流程。我們朝著工業 4.0 需求方向持續創新,提供了結合準確即時控制與多協定網路的單晶片解決方案:EtherCAT、PROFINET、乙太網路/IP、IO-Link、單對乙太網路、時效性網路 (TSN)。我們適用於 FreeRTOS、Zephyr 和 ThreadX 的穩固軟體生態系統,可加速多元應用開發。
依應用瀏覽
機器人 MCU
航天 MCU
家電 MCU
工廠自動化連線 MCU
Achieve higher motor efficiency, lower costs, and improved reliability through integrated design, advanced thermal management and comprehensive protection features.
Reduce BOM and time-to-market using our boost brushless DC (BLDC) motor driver, permanent magnet synchronous motor (PMSM), and AC motor efficiency with integrated real-time control, advanced sensing, and connectivity.
Benefits:
- Optimized field-oriented control for smooth, efficient motor performance
- Comprehensive position feedback supporting Hall sensors, resolvers, encoders, and sensorless observers
- Diverse current sensing and isolation architecture
- Real-time connectivity for multiple industrial communication protocols
- Safety certified to ISO 26262 and IEC 60730 standards
精選資源
- TIDM-02010 – 用於暖通空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計
- TIDA-010265 – 採用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 馬達逆變器參考設計
- TMS320F2812 – 具有 150 MHz、256 KB 快閃記憶體、EMIF 的 C2000 ™ 32 位元無線微控制器
- TMS320F28P550SG – C2000™ 32 位元 MCU、150MHz 512KB 快閃記憶體、C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- TIEVM-MTR-HVINV – 適用於高電壓 3 相位逆變器馬達控制的 C2000™ MCU 評估模組
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – 免程式圖形工具,使用 TI 微控制器進行快速配置與調整馬達
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – 使用 TI 微控制器進行配置和調整馬達的圖形工具
- SYSCONFIG – 系統配置工具
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 MotorControl 軟體開發套件 (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – 適用於 Sitara 微控制器的 AM261x 軟體開發套件 (SDK)
透過整合式晶片內建安全功能的馬達控制 MCU,以較低系統成本設計更安全、更智慧型的機器人,並且符合 IEC 61508、ISO 13849 與 ISO 26262 安全標準
結合精準馬達控制、整合式連線和成本最佳化設計,實現小巧、高性能的工業解決方案。
優點:
- 採用 3.5mm × 3.5mm WLCSP 封裝的超小巧設計,將 PCB 佔用面積降至最低
- 具成本效益且適用於 1 至 4 軸馬達控制應用
- 透過 10/100/1G 乙太網路上的 EtherCAT/OA3P 協定,實現 <3µs 等級性能的高速、低延遲通訊
- 透過 CAN、SPI 和 UART 介面提供彈性連線,以實現順暢的感測器整合
- 以 <75ps PWM 解析度最佳化性能,以確保平順且高效的運作
精選資源
- TIDA-010992 – 採用單一 MCU,適用於人形機器人手持參考設計的集中式六軸馬達控制
- TIDA-010979 – 具有工業通訊參考設計的 48V 1kW 機器人關節馬達控制
- AM2612 – 基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES
- TIEVM-MTR-HVINV – 適用於高電壓 3 相位逆變器馬達控制的 C2000™ MCU 評估模組
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – 免程式圖形工具,使用 TI 微控制器進行快速配置與調整馬達
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – 使用 TI 微控制器進行配置和調整馬達的圖形工具
- SYSCONFIG – 系統配置工具
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 MotorControl 軟體開發套件 (SDK)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 MotorControl 軟體開發套件 (SDK)
透過我們採用 AI 技術之安全功能的 MCU,以具成本效益的方式打造智慧、連線的工廠自動化應用,並且符合 IEC 61508、ISO 13849 與 ISO 26262 安全標準
針對工廠自動化與控制應用(例如可編程邏輯控制),我們的即時 MCU 具備通訊模組、遠端輸入/輸出與機器人支援、預先整合的通訊協定、Dhrystone 每秒百萬指令數 (DMIPS) 性能、功能安全的說明文件,以及低、中、高階防護啟動器制。
優點:
- 性能最高 6,400DMIPS,適合快速運算與處理。
- 包括工業乙太網路、EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、IO Link 和 TSN 在內的多通訊協定支援。
- 提供 PRU-ICSS/制律加速器 (CLA) 介面,以實作自訂的通訊協定
精選資源
- AM2612 – 基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES
全方位的高性能馬達控制產品組合,具備進階運算與連線能力
我們的 MCU 針對馬達驅動器與伺服應用提供最佳化性能,同時充分運用以下優勢。
優點:
- 8MSPS ADC 與最佳化比較器實現高功率的效率,以及快速暫態響應。
- 6,400DMIPS 性能可加快複雜時間關鍵型計算與演算法的處理速度。
- 75ps 高解析度 PWM 可精確控制,並滿足 GaN 和 SiC 設計的高功率密度需求。
- 可擴充的專用 HSM。
- EtherCAT、Profinet 和 EtherNet/IP 通訊協定。
- 透過增量式與絕對式編碼器,以及無感測器觀測器產生的位置回饋。
精選資源
- TIDA-010955 – 太陽能應用中適用於機器學習電弧偵測的類比前端參考設計
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES
- AM2612 – 基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
- LP-AM261 – AM261x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件
- LP-AM13E230 – AM13E230xx LaunchPad™ 開發套件
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – 免程式圖形工具,使用 TI 微控制器進行快速配置與調整馬達
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – 使用 TI 微控制器進行配置和調整馬達的圖形工具
- SYSCONFIG – 系統配置工具
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 MotorControl 軟體開發套件 (SDK)
耐輻射、雙核心即時控制 MCU,為太空與國防應用提供高性能運算與強健可靠度
雙 C28x CPU(各 200MHz)支援即時控制,並搭配兩個用於並行數學密集型任務的控制律加速器 (CLA),以及用於三角函數運算的浮點單元和 TMU。
優點:
- 具備輻射耐受能力,可在嚴苛環境中可靠運作,且 SEL 抗擾度高達 45MeV·cm²/mg,TID 耐受度高達 30krad (Si)
- 廣泛的工作溫度範圍,適用於嚴苛的太空與國防應用
- 整合週邊裝置功能,實現控制與通訊應用單晶片解決方案。
精選資源
- F28377D-SEP – 具有 800MIPs、雙 C28 與 CLA 核心、1MB 快閃記憶體的耐輻射 32 位元 MCU
- F28377D-SEP – 具有 800MIPs、雙 C28 與 CLA 核心、1MB 快閃記憶體的耐輻射 32 位元 MCU
- TIEVM-MTR-HVINV – 適用於高電壓 3 相位逆變器馬達控制的 C2000™ MCU 評估模組
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – 免程式圖形工具,使用 TI 微控制器進行快速配置與調整馬達
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – 使用 TI 微控制器進行配置和調整馬達的圖形工具
- SYSCONFIG – 系統配置工具
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 MotorControl 軟體開發套件 (SDK)
新產品
C2000™ 32 位元 MCU,具備 160MHz 512KB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 SDFM
約略價格 (USD)1ku |2.79
250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security
約略價格 (USD)1ku |2.059