即時馬達控制與自動化 MCU

為嚴苛的運動控制與機器人應用實現尖端的即時精準控制
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的 MCU 透過建立更緊密的控制迴路並提升效率,為伺服驅動器、交流驅動器、無人機、白色家電、電動工具、園藝工具及機器人等應用提供卓越性能,實現更精準的運動控制、更佳的能源管理,以及更智慧的自動化功能。相較於前幾代產品及競爭方案,我們的裝置可提供高達三倍的訊號鏈性能,並具備更快速的中斷回應能力。我們的裝置依據 TÜV SÜD 認證流程開發,支援符合 IEC 61508-2、IEC 61508-3、ISO 13849 性能等級 D,以及 IEC 60730 的 B 與 C 類標準。我們亦提供安全手冊、FMEDA 報告和診斷程式庫,以簡化認證流程。我們朝著工業 4.0 需求方向持續創新,提供了結合準確即時控制與多協定網路的單晶片解決方案:EtherCAT、PROFINET、乙太網路/IP、IO-Link、單對乙太網路、時效性網路 (TSN)。我們適用於 FreeRTOS、Zephyr 和 ThreadX 的穩固軟體生態系統,可加速多元應用開發。

按 CPU 核心瀏覽


AM13E MCU:搭載 TinyEngine™ NPU 的 Cortex-M33 核心

具備整合式快閃記憶體、進階安全與防護功能,並提供可靠性能,適用於關鍵安全與即時控制的工業應用。

AM26 MCU:具網路功能的 Cortex-R 系列

單核、雙核與四核即時鎖步 MCU,搭載整合防護啟動器、EtherCAT 連線和工業乙太網路功能,適用於嚴苛的工業應用。

C2000™ MCU:確定性控制

在不同的性能等級與價格定位,為工業應用提供低延遲的即時控制解決方案。

依應用瀏覽


機器人 MCU

超低延遲 (75ps) 的即時 MCU,適用於精準馬達控制。包括多軸控制、進階感測,以及 EtherCAT 與工業乙太網路,以實現確定性通訊。

航天 MCU

專為嚴苛的環境設計,具備廣泛的工作溫度範圍。具備與工業自動化 MCU 相同的性能,並採用堅固耐用的封裝與可靠度篩選。

家電 MCU

適用於功率因數校正 (PFC) 與 1 至 4 馬達控制,且具成本效益的高性價比 MCU。適用於成本敏感應用,包括洗衣機、風扇、泵浦、壓縮機和電動工具。

工廠自動化連線 MCU

專為安全、即時連線的工業 4.0 系統設計的多協定 MCU。裝置支援 EtherCAT、PROFINET 和 IO-Link。與 FreeRTOS 和 Zephyr RTOS 相容。

工業自動化 MCU

具備高達 3600MIPS 運算能力、75ps 脈衝寬度調變 (PWM)、進階位置管理器、整合式工業連線和功能安全的即時控制 MCU。
TMS320F28P551SG

約略價格 (USD)1ku |2.79

F28E120SB

約略價格 (USD)1ku |0.565

AM13E23019

約略價格 (USD)1ku |2.059

精選馬達控制應用