即時數位電源 MCU
依類別瀏覽
我們的即時 MCU 為太陽能與再生能源系統、電動車充電、資料中心、高壓直流轉換器、固態變壓器系統等應用,提供超低延遲的數位電源控制。為了將電源效率最大化,我們的裝置運用精準的電流與電壓感測,以實現快速的控制迴路回應。內建的安全啟動器有助於強化功能安全,嵌入式 AI 加速器則進一步提升可靠度。在全方位的軟體生態系統、開發工具和經生產實證的參考設計支援下,此可擴展平台可縮短產品上市時間。
按系列瀏覽
F29H85 MCU:安全、防護和控制
F28E12 MCU:低成本控制
F28P65 MCU:控制和整合
AM263P MCU:生態系統、安全和通訊
F28P55 MCU:邊緣智能
探索我們的關鍵技術
使用 C29 MCU 核心將即時性能加倍,並強化安全支援
C29 MCU 搭載了基於 C28 核心的下一代 CPU,C28 核心已有二十餘年的歷史。它提供具有完整保護管線和多個指令大小的超長指令字 (VLIW) 架構。
優點:
- 經過改進的指令並行性和匯流排輸送量。
- 具低延遲的高效率即時控制。
- 高性能通用和數位訊號處理 (DSP) 能力。
- 更佳的程式碼效率。
- 具備安全完整性等級 (SIL) 3 功能安全能力,並採用硬體程式碼隔離技術。
- 強化偵錯和追蹤能力。
The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs
以創新 C29 核心打造的 MCU 如何提升高電壓系統的即時性能
Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide
以準確的故障偵測提升系統效率與安全性
邊緣人工智慧 (AI) 可讓電子產品的反應更靈敏、更有效率且安全性更高。在更接近資料來源的地方發揮運算能力,使得在裝置而非雲端進行決策成為可能。我們的微控制器裝置支援邊緣 AI 運算,包括搭載整合式 TinyEngine™ NPU 的邊緣 AI 加速裝置。
優點:
- 電弧故障偵測和電網系統狀況監控的準確度高達 99%。
- 簡化設計與開發的單晶片解決方案。
- 完整的工具鏈和生態系統與文件,可支援更快的上市時間。
- TinyEngine™ NPU 可將延遲降低 5 到 10 倍。
透過支援邊緣 AI 的 MCU,最佳化即時控制系統中的系統故障偵測功能
具備 C2000™ MCU 的邊緣 AI,可提供更準確且可靠的電弧故障偵測
進階數位電源轉換
我們的可擴充、超低延遲即時 MCU 能提升電力電子效率。我們的產品組合提供一系列設計資源,可協助您評估並開發應用。
部分裝置的晶片內建可編程即時單元 (PRU) 子系統,可實現通訊與資料處理等任務的低延遲運作。如此一來,主處理器便可專注於一般工作,同時將運算量較大或對時間敏感的工作負載卸載至 PRU 處理。
優點:
- 高度準確的感測。
- 更優的性能控制。
- 進階致動。
- 緊密的週邊設備耦合。
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs
Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)
TMS320F28P650DK現行
啟用執行時間功能安全保護
我們的 MCU 包括具備德國技術監督協會 (TÜV SÜD) 認證的功能安全開發程序的裝置,支援工業(最高 SIL 3)安全應用。
優點:
- 內建診斷功能的安全導向架構。
- 可簡化系統級安全評估的經認證流程。
- 預先建置的軟體資料庫,以實作關鍵安全機制。
- 安全與防護單元,鎖步核心架構和雙時脈比較器。
- 含實作範例的軟體診斷資料庫。
C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
設計安全可靠的系統
在需要強大防護功能的應用中考慮我們的 MCU。我們的可擴充裝置與全方位的工具、資料庫、軟體範例與文件生態系統相容。
關鍵保全模組:
- 硬體保全模組
- 安全與保全單元
- 雙程式碼保全模組 (DCSM)
- 加密加速
- 安全開機、偵錯 & 金鑰機制
- 安全的韌體更新
Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices
Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit (Rev. A)
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
與具有整合式快閃記憶體的 MCU 相比,採用 OptiFlash 技術的 AM26 MCU 旨在透過具有快閃記憶體快取、硬體開機加速、內嵌錯誤程式碼和加密的專用外部快閃記憶體控制器等功能,將性能差距降到最低。此架構可實現低延遲、安全的程式碼執行,同時提供更高的靈活性和可擴展性。
Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology
OptiFlash Memory Technology (Rev. A)
利用靈活的數位電源解決方案,將電信整流器和伺服器電源應用的電源解決方案最佳化
我們的數位電源隔離控制器透過最佳化電源轉換並將 AI 模型從 CPU 卸載至整合式 NPU,協助提升效率與可靠度。它們可強化系統整合,並提供先進功能與保護機制,例如自適應死區控制、即時韌體更新,以及 UART、SPI、PMBus 和 I2C 等通訊介面。
我們的即時 MCU 提供軟體相容平台,支援 PFC、DC/DC 能源轉換和 MCRPS 規格,並涵蓋防護與通訊功能。
精選資源
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- TMS320F28P550SG – C2000™ 32 位元 MCU、150MHz 512KB 快閃記憶體、C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- TMS320F2800157 – 具 HRPWM、CAN-FD 的 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ 即時 MCU F28P55X LaunchPad™ 開發套件
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ 即時 MCU F2800157 LaunchPad™ 開發套件
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
- SYSCONFIG – 系統配置工具
利用我們的數位控制解決方案加速綠能基礎設施開發工作
我們的即時 MCU 提供可擴充的創新平台,透過精準即時控制提升功率密度與效率,以滿足電動車充電、再生能源儲能和電源轉換系統需求。我們提供最新拓撲參考設計與軟體套件,可縮短開發時程。
優點:
- 高解析度 PWM 有助於釋放氮化鎵 (GaN) 和碳化矽 (SiC) 的潛力。
- 基於人工智慧的太陽能電弧故障偵測具 ≤ 99% 準確度。
- PowerSUITE™ 軟體易於使用,可縮短上市時間。
精選資源
- TIDA-010955 – 太陽能應用中適用於機器學習電弧偵測的類比前端參考設計
- TIDA-010054 – 適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
- TIDA-010954 – 600W GaN 型單相換流器參考設計
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES
- TMS320F28P550SG – C2000™ 32 位元 MCU、150MHz 512KB 快閃記憶體、C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ 即時 MCU F28P55X LaunchPad™ 開發套件
- LAUNCHXL-F28P65X – C2000™ 即時 MCU F28P65x LaunchPad™ 開發套件
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境
- SYSCONFIG – 系統配置工具
以可擴展的數位電源平台或獨立可攜式方案維持穩定供電,保護您的家庭、伺服器和資料中心
我們的即時 MCU 平台支援軟體相容的 UPS 架構,涵蓋單相 UPS 到三相在線式 UPS,適用於不同功率範圍,並支援雙向 DC/DC、多相位能力以及可攜式電源站等相鄰解決方案。
優點:
- 透過緊密整合的週邊設備(ADC、PWM 與 CPU),實現超低延遲的數位電源控制迴路。
- 高解析度 PWM (75ps) 與高切換頻率功能(超過 1MHz),適合採用 GaN 與 SiC
- 提供軟體相容的即時 MCU 平台,適用於價格敏感與小型化設計
精選資源
- TIDA-01606 – 11-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
- TIDA-010954 – 600W GaN 型單相換流器參考設計
- TIDA-010210 – 以 GaN 為基礎的 11kW、雙向、三相 ANPC 參考設計
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
- TMS320F28P650DK – C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES
- F29H850TU – 搭載 C29x 200MHz 三核心、鎖步、符合功能安全規範、4MB 的 64 位元 C2000™ MCU
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ 即時 MCU F28P55X LaunchPad™ 開發套件
- LAUNCHXL-F28P65X – C2000™ 即時 MCU F28P65x LaunchPad™ 開發套件
- F29H85X-SOM-EVM – F29H85x controlSOM 評估模組
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - 支援 AI 的開發環境