汽車車身和照明 MCU

充分運用我們可擴充的微控制器 (MCU) 產品組合,從精巧的入門級裝置,到高效率的全功能 MCU,你想要的,應有盡有
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的車用 MCU 使設計師能夠打造反應更靈敏、更有效率且功能更豐富的照明、馬達、熱管理或車身控制模組系統。不論您需要小體積的 Arm® Cortex®-M0+ 用於基本功能,或是高效能的 Arm® Cortex®-R 以提供進階功能,我們的 MCU 皆可在接腳封裝、記憶體大小以及功能安全與保全功能之間提供靈活的調整,例如 Evita-full 硬體安全模組 (HSM) 與支援 ASIL-B 或 ASIL-D 的硬體。

按 Arm 核心瀏覽


Arm Cortex-M33 MCU

性能經過最佳化的 160MHz MCU 內建浮點運算單元和進階安全措施,包括 Arm® TrustZone® 技術。支援 ASIL-B 硬體完整性與 AUTOSAR,確保無縫整合。

Arm Cortex-M0+ MCU

32 位元可擴充 MCU 產品組合,提供低成本 24MHz、低功耗 32MHz 和高性能 80MHz 等選項。支援最高 ASIL-B 的硬體完整性和類比整合,以實現精巧設計。

Arm Cortex-R MCU

結合 Arm® Cortex®-R 核心的即時性能與 type-5 脈衝寬度調變器 (PWM) 和可編程即時單元 (PRU),打造下一世代的汽車控制器。

依 C2000 即時核心瀏覽


C28 MCU

32 位元定點或浮點控制核心,針對數位電源與馬達控制中的快速、可預測即時性能進行最佳化。
選擇 Bluetooth® Classic 解決方案或雙模式 Bluetooth 和 Bluetooth LE 解決方案。

相關類別


汽車動力系統、區域與底盤 MCU

利用我們可擴充的即時 MCU,推動汽車的電氣化、通訊與安全性

PMIC

整合式 PMIC 可實現單晶片解決方案,為電源微控制器 (MCU) 和搭配的週邊設備、記憶體、輸入/輸出、感測器等供電。