含整合式功率的訊號隔離器

訊號隔離器搭載整合式 DC/DC 轉換器,適用於低放射的精巧型設計
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們具整合式功率的數位與類比產品組合,在單一封裝中結合強大的高壓隔離技術與低放射、高效率 DC/DC 轉換器。我們的整合式隔離電源產品專為實現高效能、精巧且可靠的隔離式解決方案而設計,主要針對整合式放大器、資料轉換器和介面裝置的產品組合提供增強的隔離額定值、多通道與封裝選項。

依類型選擇


具整合式功率的數位訊號

我們的多通道數位隔離器具備整合式功率功能,擁有針對低放射和精巧設計進行最佳化的 5kVRMS隔離額定值和高達 0.65W 的輸出功率。

具整合式功率的隔離式 CAN

我們整合的隔離式 CAN 將 5kVRMS 隔離式收發器與低放射 DC/DC 轉換器結合,適用於單一封裝中完整的隔離式收發器解決方案。

具整合式功率的隔離式 RS-485

我們整合的隔離式 RS-485 將 5kVRMS 隔離式收發器與低放射 DC/DC 轉換器結合,適用於單一封裝中完整的隔離式收發器解決方案。

含整合式功率的隔離式 ADC 和放大器

含整合性功率的隔離式 ADC 與放大器為適合電流感測與電壓感測應用的強化型隔離調變器,包括內部隔離式 DC/DC 轉換器。

Technical Resources

Application brief

How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741

在 CISPR 32 Class-B 輻射雜訊測試中比較 ISOW7741 與競爭產品的排放性能,並檢視我們優越的鏈波性能數據。
Application brief

Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power

透過在 CAN 通訊系統中設計訊號與電源隔離的簡化方式,將您的隔離式系統最佳化。
User guide

Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power

檢視利用完全整合的訊號與電源隔離進行 RS-485 通訊的主要原因,包括更高的可靠性和更小的設計尺寸。

ISOW6442-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.733

ISOW1050

約略價格 (USD)1ku |1.8

ISOW3080

約略價格 (USD)1ku |1.5

ISOW3086

約略價格 (USD)1ku |1.65

ISOW6442

約略價格 (USD)1ku |1.386

ISOW6441

約略價格 (USD)1ku |1.386