隔離式數位輸入
取代您的光耦合器並簡化 PLC、電網或馬達驅動器設計
探索我們的數位輸入/輸出產品組合如何在工廠與工業控制系統中強化保護、將功耗降到最低,並實現可靠的通訊。
依類別瀏覽
隔離式數位輸入在感測器輸入或其他輸入類型與主機控制器介面的邏輯輸出間提供電氣隔離。相較於傳統的光耦合器解決方案,我們的隔離式數位輸入裝置提供具準確電流限制的簡單、低功率替代方案。TI 的隔離式數位輸入解決方案最多可提供 8 個通道,因此可在單一裝置中節省大量空間,並降低複雜性。這個光耦合器替代方案可為 PLC、AC 與伺服驅動器及防護繼電器或變電所自動化電網應用,設計精巧且高密度的 I/O 模組。
數位輸入與輸出解決方案
Technical Resources
Application brief
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
您設計的是 PLC 數位輸入模組嗎?了解隔離式數位輸入如何簡化 IEC61131-2 Type 1、Type 2 及 Type 3 標準的設計。
Technical article
What are isolated digital inputs?
了解隔離式數位輸入與數位隔離器有何不同,以及前者為何是專為可編程邏輯控制 (PLC)、馬達控制與電網應用而設計。
Application brief
How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives
了解如何提升馬達驅動器應用中隔離式數位輸入的速度、雜訊抗擾度與可靠性。
Design & development resources
參考設計
使用光學交換器的損壞電線偵測參考設計
此參考設計展示使用 TI ISO121x 裝置的 16 個隔離式數位輸入通道的精簡實作。此設計分為兩組,每組八個通道。每個通道只需一個額外光學開關,或每個群組只需使用兩個光學開關和一個額外電容器,即可執行斷線偵測。此功能不需要二次側供電,因此使用 ISO121x 系列的數位輸入模組可享有獨特優勢。
參考設計
Sub 1-W、16 通道隔離式數位輸入模組參考設計
此參考設計展示使用 TI ISO121x 裝置的 16 個隔離式數位輸入通道的精簡實作。此設計可在沒有隔離電源的情況下運作,並支援每通道最高 100kHz 輸入訊號 (200kbit)。所有 16 通道的總輸入功率都低於 1W,因此可實現精巧佈局,並將散熱降到最低。
參考設計
用於 PLC 的 96 通道雙向數位輸入模組參考設計
此參考設計使用隔離式數位輸入接收器 ISO1212,實現 96 個隔離式數位輸入通道的精巧實作。此設計展現了 ISO1212 裝置的電流限制功能,其熱性能優於傳統光耦合器解決方案。此設計可讓具備多通道的數位輸入電路板變得更精巧,並降低電路板溫度(低於 50°C)。採用 ISO1212 裝置的多工器和解碼器可將微控制器的接腳數量從 96 降至 8。此設計已經過每通道 100kHz 輸入訊號 (200kbit) 的測試。該設計使用低於 7.3W 的輸入功率,可減少散熱。所有訊號的設計均符合 IEC6100-4 標準,可承受 ESD、EFT 及突波事件。