USB IC

改善系統訊號完整性,同時簡化數據和電力輸送
檢視所有產品

依類別瀏覽

提供實作 USB 介面連線時所需的高訊號完整性與廣泛的互通性,以因應關鍵的數據與功率要求。利用我們豐富的 USB 訊號調節器、多工器、集線器、控制器和電源開關產品組合,簡化您的設計。

相關類別


USB Type-C 技術

探索 USB Type-C 架構、設計考量及 TI 的完整系統級解決方案組合。

USB 隔離器

我們全新的隔離式 USB 產品可讓您的設計實現低速、全速或高速 USB 通訊的高效能隔離。這些隔離器符合 CISPR 32 Class B 放射要求。

Technical Resources

TI Precision Labs - USB IC

瞭解如何使用 USB IC 進行設計。
Technical article

Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?

了解為何現在該從 USB PD 2.0 轉換至 USB PD 3.0
Technical article

Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin

雖然以 USB Type-C 進行設計可能極具挑戰性,但若使用 TI 資源來展開被動式媒體中心設計,有助於減少設計時間與複雜性。

Design & development resources

開發板

TUSB1046 USB Type-C™ 替代模式訊號調節開關評估模組

TUSB1046 USB Type-C™ 備用模式訊號調節器開關評估模組 (TUSB1046EVM) 提供 USB Type-C 備用模式訊號調節器開關,可透過 USB Type-C 下行埠 (主機) 介面實現 10Gbps USB 資料和 8.1Gbps DisplayPort™ 視訊。  EVM 配備 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 線性訊號調節器開關與 TPS65982 USB Type-C PD 控制器的雙晶片解決方案,為 USB 和視訊提供更出色的訊號完整性,以及電源傳輸功能性。

開發板

USB 2.0 和 USB 3.0 訊號調節器評估模組

此 USB 2.0、USB 3.0 訊號調節器硬體鎖設計直接連接主機 USB 埠,並將高速或 SuperSpeed 訊號重新驅動至下行埠,以與 SuperSpeed 或高速裝置的長纜線連接。硬體鎖由主機提供的 VBUS 針腳供電,並將 VBUS 傳遞到下行埠爲連接的裝置供電。

開發板

USB Type-C DFP 埠控制器評估模組

TUSB319EVM 提供完整的參考設計,這是一種最適合 Type-C USB 充電器的 DFP 控制器,可支援高達 3A@5V VBUS 電源訊號和 VBUS 偵測。

TUSB2514B

約略價格 (USD)1ku |1.64

TPS26742-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.632

TPS26741-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.388

TPS26741E-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.466

TPS26743E-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.631

TPS26742E-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.862