序列數位介面 (SDI) IC

針對 8k 及以上標準定義進行訊號完整性、功率與纜線長度最佳化
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的 SDI 視訊介面產品組合在訊號完整性、功率和纜線長度擴充方面具有領先業界的性能,有助於簡化廣播、專業及商業視訊應用的系統設計。我們提供端對端相容裝置,讓您最佳化設計成本,同時從 SD 升級至 12G。

依功能選擇


SDI 雙向 I/O

可將可配置 I/O 連接埠作為適應性 75Ω SDI 電纜等化器或 75-Ω SDI 電纜驅動器。

SDI 等化器與電纜驅動器

透過適應性電纜等化器和低功耗電纜驅動器,搭配整合式時鐘重整器,提升訊號完整性。

相關類別


交叉點多工器

以高速訊號佈線與切換提供絕佳訊號完整性及雜訊抗擾度。

影像時序時鐘

產生及分配精密時鐘訊號,以便與多個子系統同步。

乙太網路重定時器與 PHY

透過 IP 擴大範圍並散布高速視訊訊號。

HDMI® 與 DisplayPort™ 裝置

獲得用於高解析度視訊和影像的彈性高頻訊號。

Technical Resources

Technical article

Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design

運用雙向 I/O,支援多種輸入與輸出配置,節省電路板空間,並以針腳相容的升級路徑規劃未來的設計。
Technical article

Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment

使用我們的 FPC401 四埠控制器,獲得更簡單的連接埠管理解決方案,並找到最有效的低速訊號傳輸方式。
Technical article

Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces

超高解析度顯示器登場。探索 SDI 傳輸介面、媒體與速度如何支援 4K 內容所需的頻寬。