RS-485 & RS-422 收發器
提升長距離下的資料可靠性與系統性能。
依類別瀏覽
探索我們適用於 RS-422 和 RS-485 介面的高性能收發器產品組合,以及我們的 RS-232 & RS-485 多通訊協定裝置。我們的 RS-422 和 RS-485 收發器以業界最小封裝提供整合式防護與高抗擾性,以在嚴苛與含雜訊環境中提供可靠性能。我們的多通訊協定系列整合可切換終端電阻與迴路診斷等進階功能,大幅提升多元設計應用的彈性。
依類型選擇
具整合式電容隔離的 RS-485 收發器,可在匯流排線路收發器和邏輯位準介面間提供 2.5kVRMS 隔離
相關類別
隔離式 RS-485 收發器
精選產品組合
Technical Resources
Application note
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
使用兩條線路實現 RS-485 訊號的電源線通訊時,THVD8000 與 THVD8010 是您的最佳選擇。了解透過 110-V AC、220-V AC 或數百伏特 DC 電源線路傳輸 RS-485 訊號的系統解決方案。
Application note
RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function
了解故障保護、輸入共模範圍與除突波等功能,如何協助設計人員打造更穩固的 RS-485 系統。 每項功能均以 THVD24x0 裝置進行討論並完成實驗室測試。
Application note
RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?
RS-485 自動方向功能透過 THVD14x6 裝置進行討論與實驗室測試。自動方向功能讓 THVD14x6 成為系統隔離通道或 GPIO 接腳有限時的好選擇。
Industrial Automation
在有電氣雜訊的環境中保護工業控制器與現場裝置間的通訊連結
在有電氣雜訊的環境中保護工業控制器與現場裝置間的通訊連結
透過穩固的差動訊號,在 PLC、伺服驅動器和通訊模組間實現可靠的工廠通訊。我們的 RS-485 收發器可透過長纜線傳送高速資料,並為所有工業環境提供強化的雜訊抗擾度。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010948 – 具有位置回饋和工業通訊協定的 6 軸馬達控制參考設計
- TIDA-010030 – 精確電池電量計和 50-μA 待機電流、13-S、48-V 鋰離子電池組參考設計
Building Automation
使用穩健的長距離通訊連接 HVAC 與照明系統
使用穩健的長距離通訊連接 HVAC 與照明系統
以整合式電壓轉換速率控制和故障保護邏輯簡化 HVAC、照明和安全控制設計,有助於將 EMI 和訊號損失降到最低。我們的 RS-485 收發器可提升密集建築的系統可靠性,實現長距離通訊。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-060027 – 保護 RS-485 收發器免受持續高壓/電氣過壓影響的參考設計
- TIDM-FRAM-THERMOSTAT – 具有 MSP430 微控制器的空調實作參考設計
Energy Infrastructure
在功率計和太陽能逆變器中進行長距離數據傳輸,以支援穩定的電網通訊
在功率計和太陽能逆變器中進行長距離數據傳輸,以支援穩定的電網通訊
利用適用於智慧電表、繼電器和逆變器的穩健資料連結,支援電網級可靠性。我們的 RS-485 收發器可透過廣泛電壓操作與共模範圍進行長距離通訊,最適合具彈性且適合未來需求的能源系統。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010935 – 太陽能電源線通訊參考設計
- TIDA-010216 – 適合大容量應用且具低壓側 MOSFET 控制的 16s 電池組參考設計
Appliance
支援電器中控制電路板與感測器之間的通訊,同時降低 EMI 並增加共模範圍
支援電器中控制電路板與感測器之間的通訊,同時降低 EMI 並增加共模範圍
以有效率的板對板通訊設計精巧的連線設備。我們的 RS-485 收發器以小型封裝提供雜訊適應性、低 EMI 和廣泛共模範圍,因此這些裝置最適合 HVAC 單元、電動工具和其他電器。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010216 – 適合大容量應用且具低壓側 MOSFET 控制的 16s 電池組參考設計
- TIDA-00731 – IEC ESD、EFT 及突波防護 RS-485 參考設計
Medical & Healthcare
確保在敏感環境下運作之醫療裝置中,空間有限的子系統間進行準確資料傳輸
確保在敏感環境下運作之醫療裝置中,空間有限的子系統間進行準確資料傳輸
在監視器、診斷工具和輸液系統中,以小型封裝實現緊湊型系統。我們的 RS-485 收發器具備整合式故障保護邏輯,可協助保護敏感設備,並確保醫療環境中的可靠通訊。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01629 – 48V/500W 三相逆變器,具有用於伺服驅動器的智慧閘極驅動器參考設計
- TIDA-00177 – 至 HIPERFACE DSL® 編碼器的雙線介面參考設計
Robotics
在機器人系統中的馬達驅動器和控制器間實作快速且可靠的資料連結
在機器人系統中的馬達驅動器和控制器間實作快速且可靠的資料連結
透過高速 RS-485 連結,在機械手臂、感測器和驅動器中提供同步動作與回饋。我們的 RS-485 收發器支援小型封裝中的故障保護功能,讓工業機器人能保持反應性與精確性。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01629 – 48V/500W 三相逆變器,具有用於伺服驅動器的智慧閘極驅動器參考設計
- TIDA-010026 – 適用於 EnDat2.2 絕對編碼器的耐用介面參考設計