I2C 與 SPI 通用 I/O (GPIO)

以小型封裝提供更多系統 I/O 
檢視所有產品

我們的 I2C 通用 I/O (GPIO) 擴展器產品組合可幫助您增加可用系統 I/O 數量,讓您可擴充微控制器 I/O 功能,並可實現 I2C 鍵盤掃描器和 LED 驅動器設計。

    Featured I2C GPIOs

    為何選擇我們的 I2C GPIO 裝置?

    具競爭力的功能
    安全運作和保護
    實現最佳電源與成本

    Technical Resources

    Application note

    I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)

    了解通電背板的 I2C 熱插入/熱插拔、使用者可能面臨的潛在問題,以及部分裝置如何為熱插入應用增加安全層。
    Application note

    I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation (Rev. A)

    在 I2C 設計中,上拉電阻器必須與電源供應連接才能進行通訊。閱讀本文尋找適用您設計的簡易上拉電阻計算。
    Application note

    Features of TCAL Agile I/O Expanders

    了解 TCAL 敏捷式 I/O 擴展器的廣泛功能,以及使用 TCAL 版本比舊 TCA 版本更有優勢。
    設計工具

    I2C 設計工具

    使用 I2C 設計工具快速解決 I2C 設計中在定址、電壓位準和頻率方面的衝突。輸入主裝置和從屬裝置的參數,自動產生 I2C 樹狀結構,或輕鬆建置自訂解決方案。此工具將協助設計人員節省時間並符合 I2C 標準,提供關於偵錯缺失確認、選擇上拉電阻以及滿足 I2C 匯流排最大電容負載的指導。 
    開發板

    IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組

    IO 擴展器評估模組 (EVM) 可讓您評估 TI 的 SMBus 與 I2C IO 擴展器線路裝置產品組合。TCA6424A 和 TCA9539 都安裝在電路板上。24 針腳 TSSOP 元件封裝還支援 TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538, TCA9554、TCA9554A 和 TCA9555。

    模擬工具

    PSpice® for TI 設計與模擬工具

    PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

    PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

    在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
    TXE8124-Q1

    約略價格 (USD)1ku |0.558

    TXE8148

    約略價格 (USD)1ku |0.909

    TXE8124

    約略價格 (USD)1ku |0.473

    TCA9536-Q1

    約略價格 (USD)1ku |0.94