乙太網路重定時器、訊號調節器和多工器緩衝器

以 10-GbE 至 400-GbE 訊號靈活分布改善訊號品質
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的乙太網路訊號調節器、重定時器和多工緩衝器產品組合提供 10-Gbps 和 25-Gbps 支援,可在廣泛應用 (包括網路、儲存和運算系統以及無線基礎設施) 中擴展高性能互連範圍時,幫助您最佳化訊號完整性、縮小系統尺寸,並補償通道損耗。

依類型選擇


乙太網路重定時器

支援 30+ in 的 FR-4 或 8+ m 銅纜,擴大接觸範圍,並消除抖動與串音。整合功能包括單電源供電電壓,無參考 CDR 及內建眼控。

乙太網路訊號調節器

透過支援 30 吋以上的 FR-4 或 8 公尺以上的銅纜輸入和輸出等化,擴大訊號範圍。這些裝置的功耗只有一半,速度則是競爭解決方案的兩倍。

Technical Resources

Application note

Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B)

我們的 25G/28G 產品系列包括 2 通道、4 通道和 8 通道訊號調整裝置,可讓您選擇能最佳化系統電路板面積和佈線配置的裝置。
Application note

Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A)

正確選擇及使用訊號調節器和重定時器,可提供便利且具成本效益的方式,確保接觸範圍內有絕佳高速連線效果。

適用於 10 GbE 及以上的訊號調節器與重定時器<br />

經過一段時間後,乙太網路資料傳輸速率已有顯著發展及提升。10 GbE、25 GbE 及以上,需要轉接驅動器和重定時器訊號調節器來改善訊號品質,並在應用時建立穩固的通訊。