可見(420 至 700nm)DMD

為 3D 機械視覺和 3D 列印提供精密高速的光調變
檢視所有產品

我們的可見光數位微鏡裝置 (DMD) 提供高解析度、快速切換空間光調變,專為 3D 機械視覺和 3D 列印工業應用打造。這些裝置透過可擴充的晶片組和精準的光學控制,讓工程師清晰、一致且可靠地擷取、投影與處理資訊,推動複雜光學系統創新。

    為何選擇 TI DLP 3D 可見光 DMD?

    靈活且可編程
    兼具高速準確度與精密度
    大範圍波長支援

    Technical Resources

    DLP Labs:燈光控制

    本訓練從 DLP® 技術基礎知識和機械考量開始。之後還有專門設計的應用特定主題,幫助您輕鬆快速地完成設計流程。
    White paper

    High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)

    進一步了解 DLP 3D 掃描與機械視覺技術、應用並比較元件,以尋找適合您結構光應用的產品。
    Application note

    Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)

    了解電磁頻譜區域的 DMD 窗和透射效率。

    可見光(420 至 700nm)DMD 設計與開發

    開始設計

    研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。

    使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器

    進一步了解

    下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW)

    進一步了解

    選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度

    進一步了解

    獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題

    進一步了解

    與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件

    進一步了解