NIR (>700nm) DMD

將可編程近紅外線 (NIR) 光應用於進階光譜學、光學網路與雷射燒結
檢視所有產品

我們的近紅外線數位微鏡裝置 (DMD) 提供高速可編程光調變,適用於光譜應用、光學切換和雷射燒結。這些裝置專為精確的波長選擇與橫跨 NIR 光譜的強大性能而設計,可幫助工程師提升裝置靈敏度、吞吐量和準確度,打造適用於各種工業應用的緊湊、可靠裝置。

    為何選擇 TI 近紅外線 DMD?

    可編程 MEMS 陣列
    高速切換
    大範圍波長支援

    以 DLP 技術為基礎的光譜基礎

    以 DLP 技術為基礎的光譜基礎

    TI NIR 光譜應用的 DLP 技術基礎,包含光譜、光感測器、NIR 量測、DLP 技術優勢與化學計量。


    Application note

    Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)

    此報告提供不同波長頻譜區域 DMD 窗的透射率相關資訊。要了解 DMD 系統整體光學效率,就必須了解透射率。
    Application note

    DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations

    探索 NIR 光譜儀的主要光學參數,以及其對系統尺寸與性能的相互影響。同時進一步了解 DLP NIRscan Nano EVM 的設計選擇。

    Technical Resources

    DLP Labs:燈光控制

    本訓練從 DLP® 技術基礎知識和機械考量開始。之後還有專門設計的應用特定主題,幫助您輕鬆快速地完成設計流程。
    Application note

    Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain

    本應用報告說明以 DLP 技術為基礎之光譜儀訊號鏈元件設計考量,以及其互動對系統整體性能的影響。
    Application note

    DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations

    此應用報告指出主要光學參數,並討論其對光譜儀設計系統尺寸和性能的相互影響。

    NIR (>700nm) DMD 設計與開發

    開始設計

    研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。

    使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器

    進一步了解

    下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW)

    進一步了解

    選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度

    進一步了解

    獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題

    進一步了解

    與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件

    進一步了解