便攜式與消費型 DMD
我們的可攜及消費型數位微鏡裝置 (DMD) 可在精巧設計中提供銳利的視覺化和鮮豔的色彩。這些 DMD 支援從 nHD 到 4K UHD 的靈活解析度,具有可擴充亮度選項,協助您打造可攜式、低功耗的投影系統。我們的 DMD 專為多功能性而設計,可在幾乎所有表面上進行電池運作與投影,最適合個人、行動和小型消費應用。
為何選擇 TI DLP 顯示技術?
了解 DLP 技術實現的可能性
親身體驗 DLP 技術
了解 DLP 投影技術如何為各種應用場景提供驚人的色彩準確度、真實 4K 超高清解析度 (UHD) 及高重新整理速率。
探索實際案例,見證 DLP 技術如何為每次投影體驗帶來精準色彩、清晰細節與生動影像。
8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
HD 至 4K UHD 的 DLP Pico 晶片組,讓搭配固態照明的小巧高性能智慧投影儀成為現實
行動智慧型電視是可以無線串流內容並將其投影到幾乎任何表面的緊湊型裝置。它們可以代替家中的電視或當作可攜式顯示器。這兩種應用都可以運用超短焦光學元件,投射到距離裝置僅幾英吋的表面上。
- 高達 4K UHD 解析度
- 光學效率高,用小產品實現大螢幕
- 隨選顯示,關閉時即消失
- 與固態照明 (雷射或 LED) 相容
精選資源
低功耗超緊湊的 DLP Pico 晶片組,可實現高亮度、高對比度的擴增實境顯示器
擴增實境 (AR) 眼鏡和耳機使用融合數位與實體世界的顯示模組。這些顯示模組對性能、尺寸及功率有嚴格的要求。TI DLP Pico 技術可實現小型、高性能、低功耗的 AR 顯示模組。
- 高光學效率/低照明功率,可在有限的功率預算下實現更明亮的顯示
- 對比度大於 1000:1,可實現高度透明的背景
- 可在數微秒內切換的快速數位微鏡可實現高達 240 Hz 的幀率、高色序更新率和低顯示延遲
精選資源
解析度高達 1080p 的小型高亮度 DLP Pico 顯示器可在居家環境中的幾乎任何表面上實現隨選智慧顯示
隨著消費者不斷採用智慧家居解決方案,智慧型顯示器正成為家庭中的常見設備。基本款智慧型喇叭使用音訊來進行回饋,而智慧型顯示器則可以透過視覺內容 (例如教學影片、食譜與相片等) 來充實使用者體驗。採用 DLP Pico 技術的智慧型顯示器幾乎可以在任何地方進行投影。
- 高亮度顯示器可克服明亮環境照明的干擾
- 隨選顯示,關閉時即消失
- 緊湊型光學解決方案,可適用幾乎任何產品
- 可在居家任何表面上顯示任意形狀
精選資源
低功耗高亮度 DLP Pico DMD,對角線小至 0.16 吋,可為家電產品提供創新的顯示解決方案
尋求產品差異化的家電製造商應考慮可以在幾乎任何表面上產生影像的投影顯示器。小巧、低功耗的 DLP Pico 技術除了照明或恆溫器之外,還可以顯示來自各種產品的資訊或智慧家居內容,例如洗碗機、抽油煙機或爐台顯示器、洗衣機/烘乾機。
- 可在任何表面上顯示
- 高對比度,顯示器造型自由
- 隨選顯示,關閉時即消失
- 高光學效率/低功耗
精選資源
高效率、超緊湊型 WVGA 和 qHD DLP Pico 晶片組可實現纖薄、低功耗的智慧型手機配套投影儀
智慧型手機配套投影儀是可攜式設備,旨在連接到智慧型手機並投射出大螢幕。無線或 USB-C 連線功能可讓您與親朋好友快速輕鬆地分享觀賞體驗。
- DLP Pico 技術實現了可攜式大螢幕體驗
- DLP Intellibright™ 演算法可針對不同的環境照明提供最佳化的影像
- 光學模組製造商和系統整合商組成的成熟生態系統,讓您的產品輕鬆進入市場
精選資源
小巧、高亮度的 DLP Pico 顯示器解析度高達 1080p Full HD,讓電池供電的投影儀也能在旅途中提供大螢幕體驗
行動投影儀是為採用電池供電的小型產品,可當成任何具視訊輸出裝置使用的可攜式大螢幕顯示器使用,如筆記型電腦、智慧型手機或遊戲主機。它們體積小到足以放在背包或口袋中,但是功能強大,可以在各種表面上產生 70 吋或更大尺寸的投影。
- DLP Pico 技術的高光學效率使低功耗投影儀的亮度輸出可以高達 1500 流明
- 解析度高達 1080p,外型緊湊,採用電池供電
- 光學模組製造商和系統整合商組成的成熟生態系統,讓您的產品輕鬆進入市場
精選資源
可攜及消費型 DMD 設計與開發
研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。
使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器
下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW)
選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度
獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題
與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件