家庭劇院、商業與教育 DMD

為家庭、商業和教育實現明亮、高對比的投影
檢視所有產品

我們的數位微鏡裝置 (DMD) 適用於家庭劇院、商業和教育,可在 SVGA 至 4K+ 解析度中提供影像清晰度、色彩準確度和亮度。整合式晶片組解決方案可協助您簡化開發流程,同時確保課堂、會議室和家庭劇院實現可靠且高品質的投影。這些 DMD 具有高光學效率,並支援現代固態照明,包括 RGB 直接雷射在內,可提供廣泛的色域和逼真的影像品質。

    為何選擇 DLP 顯示&投影技術?

    鮮明色彩與明亮顯示器
    以固態照明實現高效率
    長效且安裝簡單

    了解 DLP 技術實現的可能性

    親身體驗 DLP 技術

    了解 DLP 投影技術如何為各種應用場景提供驚人的色彩準確度、真實 4K 超高清解析度 (UHD) 及高重新整理速率。

    探索實際案例,見證 DLP 技術如何為每次投影體驗帶來精準色彩、清晰細節與生動影像。


    Technical article

    大畫面遊戲無所不在:讓可攜帶的 4K UHD、240Hz 遊戲投影 機成真

    在本文中,我們探討高框率、低顯示延遲和可變重新整理速率對新一代投影式遊戲顯示器的重要性。
    Application brief

    8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection

    TI DLP 技術使用 RGB 雷射照明,可透過更廣泛的色域、高色彩準確度和優異的原生對比,讓其在 3LCD 的色光輸出上脫穎而出。
    Application brief

    Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality

    此應用簡介比較了使用德州儀器 DLP 技術的真實 4K UHD 投影,其可提供 8.3 百萬像素。

    Technical Resources

    顯示器光學模組選擇工具

    為了全力滿足您的顯示器設計需求並加快上市時間,我們與許多第三方合作,從光學模組和硬體設計,到專業軟體,都能為您提供協助。
    Application note

    DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)

    這些光學設計準則詳細說明了 DMD 光學屬性、投影架構和設計、光源照明系統設計等,以進行光學系統設計。
    Application brief

    Laser TVs VS. Flat Panels: A Bright Future for Big Screen Entertainment

    此應用簡介重點介紹雷射電視如何在平面顯示器經常面臨限制的區域,實現影像品質、靈活性和易用性的組合。

    家庭劇院、商業與教育 DMD 設計與開發

    開始設計

    研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。

    使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器

    進一步了解

    下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW)

    進一步了解

    選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度

    進一步了解

    獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題

    進一步了解

    與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件

    進一步了解