車內顯示器 DMD

利用生動鮮豔、高解析度的 DLP® 技術型投影顯示器,變革車內體驗
檢視所有產品

使用 TI 符合汽車標準的 DLP 技術,設計明亮、鮮豔、色彩繽紛的投影顯示器。我們的汽車 DMD 支援各種車內應用,包括擴增實境抬頭顯示器、全像投影擋風玻璃儀錶板、全景車頂顯示器和其他各種車內顯示器。運用我們豐富的投影機設計和製造生態系統,簡化設計流程並加快上市時間。

精選車用 DMD

為什麼選擇 TI DLP® 汽車車內顯示產品

可擴充解決方案
明亮、鮮豔且具電源效率的顯示器
符合車用資格

Technical Resources

DLP Labs:顯示器

DLP Labs 影片將為您介紹 DLP 汽車技術,並涵蓋產品選擇、AR HUD 設計原則及在透明顯示器中使用 DLP 技術等主題。
White paper

DLP® Technology: Solar Loading in Augmented Reality Head-up Display Systems

太陽能負載是 AR HUD 設計中的重要性能規格,AR HUD 的寬廣視野和長虛擬影像距離,需在所有潛在條件下都能有穩固的太陽能負載效能和驗證。
Application note

DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)

DLP 技術的獨特性可幫助解決抬頭顯示器系統常見的設計挑戰,例如管理環境極端與陽光熱負載、提供高亮度與高解析度。

Design & development resources

汽車光學模組選擇工具

為了全力滿足您的汽車設計需求並加快上市時間,DLP 產品可搭配多種第三方產品使用,從光學模組和硬體設計,到專業軟體和其他生產服務,都能為您提供協助。
計算工具

AR HUD 體積估算計算機

此 Excel 計算機可提供起點,以估算擴增實境抬頭顯示器的整體體積。此計算機採用標準 HUD 參數作為輸入,例如視野、虛擬影像距離和眼罩尺寸。計算機使用這些輸入來估算標準單鏡 AR HUD 系統的總體積。
開發板

DLP5530-Q1 電子元件評估模組

DLP5530Q1EVM 評估模組 (EVM) 是一套完整的電子子系統,設計目的旨在驅動 DLP5530-Q1 汽車晶片組。DLP5530-Q1 晶片組由 0.55” DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC 組成。結合光學元件、RGB LED 與光二極體後,此 EVM 可用於開發車用級 DLP 投影機或影像產生單元,適用於抬頭顯示器、透明車窗顯示器或其他車用顯示器等應用。