顯示器與進階光學控制解決方案的業界領導者
依類別瀏覽
德州儀器 DLP® 技術透過精準控制數百萬個微鏡,驅動業界領先的投影及顯示系統。除了驅動生動、高解析度的視覺效果外,DLP 技術也支援各種汽車與工業應用的光調變。我們廣泛的產品組合包含各種微鏡陣列尺寸、亮度等級和性能選項,可滿足各種應用的獨特需求。
為何選擇 TI DLP® 產品?
優異的影像品質
DLP 技術可為傳統及新興顯示器應用提供生動清晰的影像品質。
可在幾乎任何表面上顯示
可使用影像扭曲,對不規則形顯示表面進行幾何補償。
可信任的技術
我們的產品以 DLP 技術為後盾,此技術深受創新者信任,運用在各種工業與汽車終端產品中。
強大支援
我們提供大量支援資源,如線上參考設計、評估模組、軟體與 E2E 社群支援,以簡化您的設計程序。
了解 DLP 技術
專為擴充而設計的精密光控技術
DLP 技術運用 DMD,以卓越的精準度、速度與可靠性控制光線。數百萬個微型鏡片快速引導光線,為各領域市場實現高性能光學系統:
- 車用:具微米級精度的自適應頭燈、抬頭顯示器與動態車內照明。
- 顯示器&投影:明亮、銳利、色彩精準的影像,可從口袋尺寸擴展到大型場地。
- 工業:適用於 3D 列印、機器視覺和光譜的高速圖案投影。
驅動 DLP 性能的整合式零組件
DLP 晶片組是每個 DLP 系統的核心,其結合三個關鍵元件:
- DLP 數位微型反射鏡元件(DMD),可反射並調變光線
- 控制器,用於管理資料輸入和鏡像啟動
- 驅動器,用於為微鏡操作提供動力和時間
這些元件整合起來,都能將數位輸入轉化為精確的光線輸出,讓工程師能在各種應用中設計可擴充、可靠且高性能的光學系統。
DLP 產品設計與開發
選定晶片組後,善用我們完整的硬體、軟體工具與光學模組資源生態系統(包含第三方合作夥伴解決方案)加速您的設計從評估階段邁向可上市產品。
選定合適的 DLP 晶片組後,請為您的應用挑選合適的 EVM 以開始評估。運用我們的 PCB 設計指南,加速開發並確保正確實作,以保護您的系統。
將您的 EVM 搭配我們的韌體與圖形介面,即可控制、測試並排除晶片組的故障。運用我們的軟體工具加速開發,包含 API、亮度與投影計算器、配置韌體及軟體開發套件 (SDK)。
光學模組將 DMD 與照明 (LED)、光學元件及機構整合為緊湊的組件,使您的 DLP 系統更加完備。利用 TI 參考設計自行進行設計,或透過我們的光學模組合作夥伴生態系統取得統包式解決方案,以加快產品上市時間。
我們提供多樣的教育資源與技術支援,協助引導您完成從概念到最終產品的整個設計流程。
DLP 標誌和商標標準
DLP 名稱和商標是德州儀器的註冊商標。如需在促銷廣告、教學或參考資料中或網站產品標籤或封裝上使用 DLP 註冊商標、商標、圖示或影像的詳細指南,請參考 TI DLP® 官方註冊商標要求和準則。