生物感測 AFE
適用於光體積變化描記圖 (PPG)、心電圖 (ECG)、腦電波儀 (EEG) 和心阻抗血流圖 (ICG) 的整合式 AFE IC
我們生物感測應用的類比前端 (AFE) 設計旨在滿足臨床應用的嚴格標準,同時為穿戴式裝置帶來高效能、低功耗與精小外型的無與倫比組合。這些 AFE 範圍涵蓋了心率監控與 SpO2 等 PPG 應用的獨立訊號鏈,乃至可同時擷取 PPG、ECG 和生物電阻抗號的訊號鏈。所有 AFE 的設計都是為了解決以精小外型感測器穿戴式裝置中訊號調節的挑戰,同時也提供可擴展性與最大彈性,讓產品設計人員能設計出最符合需求的最佳化感測器與工業設計。我們也有適合臨床 ECG/呼吸應用的多通道 AFE 產品組合,例如病患監測及診斷 ECG。
Featured biosensing AFEs
為何要選擇我們的生物感測 AFE?
穿戴式 PPG
透過多感測器支援和超強適應性 PPG AFE,簡化您的設計。我們的 AFE 提供低功耗、高 SNR,且可有效抑制環境與動作,特別是 Sp02。
穿戴式 ECG
使用高接觸阻抗乾電極和出色的 CMRR 設計 ECG 訊號擷取,以抵制電力線干擾。同步 ECG 和 PPG 量測允許以 PPT 為基礎的 BP 估計。
穿戴式 Bio-Z (EDA 與身體組成)
以高準確度、低功耗 EDA 與多頻率 BIA 進行設計。特點包括身體和接觸 Z 估計值,以及高 Z 和不相符的接觸電極的精準 Z 軸校準機制。
病患監測
利用我們具選用呼吸、內部心律偵測及整合式 PPG 感測的低雜訊、低功耗 ECG AFE,自訂您的設計。AFE 提供靈活的引線選擇和引線脫落偵測。
Technical Resources
Application brief
Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables
光學心率監測 (OHRM) 使用光電容積描記法 (PPG) 的原理來判斷心率。
Application brief
Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables
穿戴式裝置上的無袖帶血壓監測是以脈衝波速度 (PWV) 的概念為依據,該概念指的是由於心臟活動推動脈衝波在動脈中產生的速度。
Application brief
Electrodermal Activity (EDA) for Wearable Devices
電極活動 (EDA) 是指皮膚電傳導的變化,以回應汗分泌,而且也與壓力、情緒和認知等心理狀態相關。