數位電位計 (digipot)
開始運用更高的彈性和精密度進行設計
依類別瀏覽
我們的數位電位計 (digipots) 爲工業、企業、通訊和個人電子應用提供高度整合及強化控制功能。我們 digipot 產品的廣泛控制能力提供多種可變電阻來改善精密度。
找不到適合的 digipot 嗎?探索我們的智慧型 DAC 解決方案。
在 LED 應用中,智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 可提供高度整合及更高的精密度,同時免去軟體設計負擔。
智慧型 DAC 能讓您:
- 使用整合式脈衝寬度調變功能控制 LED 驅動器。
- 直接調整 LED,並使用暴露的回饋針腳來調整熱保護機制和其它錯誤。
- 搭配適合人眼的淡入與淡出控制,使用數位電壓轉換速率控制來強化使用者體驗。
- 透過使用者及原廠可編程非揮發性記憶體來確保自主性。
Application note
Smart DAC LED Biasing Circuit with Low-Power Sleep Mode (Rev. A)
此設計使用 DAC53004 或 DAC63004 (DACx3004) 等四通道緩衝電壓或電流輸出低功耗智慧型 DAC 來偏壓 LED。
Circuit design
Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out
此電路設計描述 DACx3701 的主要應用 – 可編程 LED 偏壓,適用於電器淡入與淡出應用。
在電壓調整與容限應用中,智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 提供高性能與較小尺寸及低成本。
以下是智慧型 DAC 的一些功能:
- 預設或關機時的高 Z 輸出,不需執行電源重啟定序。
- 無突波干擾電壓調整,具備可配置數位電壓轉換速率控制。
- 故障管理,使用可編程通用輸入端關閉裝置,或將其引至安全位準。
- 整合式使用者及原廠可編程非揮發性記憶體,可從軟體實現自主性和可預測性。
Circuit design
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
適用於 TI 智慧型 DAC 周邊內容的著陸架。
Circuit design
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
此電路使用四通道緩衝電壓輸出 DAC 來為開關模式電源 (SMPS) 提供電壓容限。電壓容限電路用於修整、調整或測試電源轉換器的輸出。
在雷射二極體類比電源控制應用中,智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 具備高度整合與小型封裝尺寸,可將設計成本降到最低,並實現無軟體實作。
智慧型 DAC 可讓設計人員:
- 透過使用適用於閉迴路控制的暴露回饋針腳來提高密度。
- 利用整合式精密度參考、緩衝器和可配置的切換通用輸入/輸出,縮減電路板尺寸及成本。
- 使用原廠可編程非揮發性記憶體儲存配置並確保可預測開機,進而提高自主性。
- 使用緩衝比較器模式配置來控制雷射電流。
在可編程比較器應用中,智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 可讓您將重要安全機制的控制權從軟體移轉至硬體,並免去遵循軟體規範和重新認證的需求。
您也可以:
- 將可配置比較器的閾值調整爲限制範圍內的任意值。
- 使用暴露的回饋針腳進行可編程磁滯配置。
- 透過通用輸入將裝置當成鎖存比較器使用。
- 將所有配置存放在非揮發性記憶體中,以促進軟體獨立性和可預測通電。
Circuit design
Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output
此設計使用緩衝電壓輸出 DAC,以可編程閾值建立比較器。
雖然 digipot 需要軟體才能產生脈衝寬度調變 (PWM),但我們的智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 產品組合可在沒有任何軟體的情況下產生 PWM 及各種工作週期和頻率,或是替代 555 定時器電路。
我們的智慧型 DAC 也具備:
- 連續波形產生器能夠產生具有數位電壓轉換率的方波、鋸齒波和三角波。可選擇 PWM 的特定頻率和工作週期。
- 可調整電壓位準,利於依需求自訂 PWM。
- 非揮發性記憶體可儲存配置,提供軟體的自主性,確保可預測通電。
E2E - 以智慧型 DAC 產生脈衝寬度調變訊號
在本文中,我們將探討智慧型 DAC 如何產生脈衝寬度調變 (PWM) 訊號,並透過裝置的回饋針腳直接從類比訊號進行控制。
Circuit design
Digital input to PWM output circuit using Smart DACs
此設計使用緩衝電壓輸出智慧型 DAC,將兩個通用輸入 (GPI) 解碼為具四個可選工作週期位準的恆定頻率 PWM 輸出。
智慧型數位轉類比轉換器 (DAC) 是一種編程與控制 eFuses 的有效方式。其高性能和低雜訊特性也可提升精密度。
我們的智慧型 DAC 能讓設計人員:
- 配置系統以在不使用軟體情況下進行故障排除。
- 確保可預測的通電,並透過非揮發性記憶體實現無需開機系統和軟體的獨立性。
Technical Resources
Application note
Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications
探索可讓您輕鬆因應終端設備需求之全方位精密和高速 DAC 子電路函式庫的概念,其中包括免費的電子書。
White paper
Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。