電池保護器

可靠的電池防護,並且具備進階的精密度與整合功能
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們知道性能和安全是鋰基 (鋰離子和鋰聚合物) 化學電池組的主要考量重點。因此我們設計出電池保護 IC,以偵測各種故障狀況,包括單芯和多芯電池中的過電壓、欠電壓、放電過電流和短路,讓您能夠強化電池組的安全。

Technical Resources

如何堆疊非車用保護器和監控器

了解我們的電池監控器和保護器如何運用於堆疊配置。

工業應用中高電池芯數電池組的設計考量

觀看此影片,以了解基本系統配置的優缺點,包括電量計、監控器以及主要或次要保護器,同時也提供不同電池類型的範例。

電池保護器、監控器或電量計?

取得系統需求的簡短概覽,協助您選擇電池保護器、監控器或電量計。

Design & development resources

參考設計

具精確電池測量和高側 MOSFET 控制的 10s-16s 電池組參考設計

此參考設計為低待機與運送模式電流消耗,以及高電池電壓準確度 10s–16s 鋰離子 (Li-ion) LiFePO4 電池組設計。此設計以高準確度監控各電池芯電壓、封裝電流、電池芯和 MOSFET 溫度,並保護鋰離子、LiFePO4 電池組,防止電池芯過電壓、電池芯欠電壓、過熱、充電和放電過電流和放電短路狀況。它採用高側 N 通道 MOSFET 架構,並具有強大驅動開啟和關閉能力。透過有效的輔助電源供應策略,此參考設計可達到 100-μA 待機與 10-μA 運送模式耗電量,可節省更多能源,還可延長運送時間及閒置時間。這些功能讓此參考設計高度適用於電動自行車與電動機車電池組應用。
參考設計

堆疊式過電壓電池保護器參考設計

用於 48V-60V 電池系統的二級保護器在工業應用中被廣泛使用。TIDA-00108 參考設計介紹使用者實作穩固的堆疊架構,且不影響 10s-15s 串聯可充電電池的高精確度電壓偵測系統。在 bq7718xy 系列中,各電池芯皆透過嵌入式延遲計時器進行獨立監控,以防止直列式保險絲錯誤跳脫
參考設計

單芯鋰離子/鋰聚合物電池保護 IC 參考設計

bq297xy 裝置可為鋰離子/鋰聚合物電池提供保護功能,並監控外部功率 FET,以因應高充電或放電電流而提供防護。此外,也會進行過度充電和電池耗盡的監控和保護。這些功能在正常模式運作下以低電流消耗實現。