數位電源監測器
透過電源監控達到系統最佳化,並透過廣泛共模範圍提高準確度
依類別瀏覽
數位電源監視器會在晶片上執行數學處理,釋出系統處理器空間以處理其他任務。我們的數位電源監控產品組合提供更高的位元深度及其他功能 (如警示、能源累積和環境溫度感測),可幫助解決各種應用類型的需求,特別是需要 1000A 至 100 mA 的數十年電流感測的應用類型。
Technical Resources
Battery Energy Storage
監控電池儲能系統的電流流入及流出,確保正常運作並發揮最大系統效率
監控電池儲能系統的電流流入及流出,確保正常運作並發揮最大系統效率
以精準的監控電流、電壓、功率和能源,實現電池健康狀態監控及能源儲存系統的離散電量計量。
優點:
- 在– 40°C 至 +125°C 溫度範圍內可提供 <0.5% 全刻度誤差的電流測量。
- 在單一解決方案中監控電流和匯流排電壓,大幅降低診斷所需的電路板空間需求。
- 靈活的警示配置可偵測多種故障狀況。
- 高達 85 V 的操作共模電壓,可在多個電池系統上使用。
精選資源
參考設計
- TIDA-00639 – 用於太陽能智慧型匯流箱的 600V 單向電流/電壓/電源監測參考設計
- TIDA-00528 – 40 V 至 400 V 單向電流/電壓/電源監測參考設計
產品
設計工具和模擬
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流感測放大器比較與錯誤工具
軟體開發
- ASC-STUDIO – 類比訊號鏈 (ASC) 套件
Automotive Advanced Driver Assistance Systems
精密電流感測可幫助您的先進駕駛輔助系統正確運行,以確保車輛安全運作
精密電流感測可幫助您的先進駕駛輔助系統正確運行,以確保車輛安全運作
精準監控透過測量電流和電壓,幫助開發更安全的系統,以確保控制器和感測器系統 (例如雷達、光達、超音波與攝影機) 的安全操作條件。
優點:
- 在 –40°C 至 +125°C 溫度範圍內可提供 <0.5% 全刻度誤差的電流測量。
- 在單一解決方案中監控電流和匯流排電壓,大幅降低診斷所需的電路板空間需求。
- 靈活的警示配置可偵測多種故障狀況。
- 高達 85 V 的操作共模電壓,可在多個電池系統上使用。
精選資源
終端設備/子系統
產品
- INA238-Q1 – AEC-Q100、85-V、16 位元、高精密度、I²C 輸出電流/電壓/充電監測器
- INA226-Q1 – 具有警報功能的 AEC-Q100、36V、16 位元、超精確、i2c 輸出電流/電壓/功率/電源監控器
- INA3221-Q1 – 具有警報功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位元、i2c 輸出電流/電壓監控器
設計工具和模擬
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流感測放大器比較與錯誤工具
Video Surveillance
測量電流反饋與循環攝影機功能:LED、加熱器和馬達可維持在乙太網路供電類別限制以下,避免電源設備關閉
測量電流反饋與循環攝影機功能:LED、加熱器和馬達可維持在乙太網路供電類別限制以下,避免電源設備關閉
精準監控攝影機輸入的 AC/DC 電源和乙太網路電源,幫助防止過電流和過電壓事件。
優點:
- 在單一解決方案中監控電流與匯流排電壓,降低電路板空間需求並提升使用方便性。
- 在– 40°C 至 +125°C 溫度範圍內可提供 <0.5% 全刻度誤差的電流測量。
- 靈活的警示配置可偵測多種故障狀況。
- 高達 85V 的操作共模電壓,可運用在返馳式轉換器的較高電壓軌。
精選資源
Design & development resources
計算工具
電流感測放大器比較與錯誤工具
此 Excel 計算機提供兩個與五個標準電流感測放大器的比較,並提供包含各裝置基本參數的圖表。此計算機也會採用使用者的系統條件輸入,例如共模電壓、供應電壓、分流電阻器值與公差,然後在可調整電流範圍中繪製錯誤曲線。此外,計算機會根據計算的全刻度輸入電壓除以最大量測電流,輸出最大分流值 (mΩ)。
IDE、配置、編譯器或偵錯程式
系統配置工具
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
開發板
適用電流/電壓/電源監控器的 INA232、INA234 和 INA236 評估模組
此評估模組 (EVM) 是一款易於使用的平台,可評估 INA232、INA234 或 INA236 的主要功能與性能。EVM 隨附 GUI 支援,可讀取及寫入至裝置暫存器。