比較器

簡化但毫不遜色的解決方案
檢視所有產品

依類別瀏覽

無論您是否需要增強電池續航力的超低功耗比較器、可在重要計時量測應用中快速反應的高速比較器、具備可獲得更強偵測能力之廣泛操作範圍的高電壓比較器,或是敏感性應用領域中精密的低電壓比較器,我們的創新產品組合都能為您提供設計多元性。我們的比較器專為工業、汽車與航太應用而設計,可提供過電壓、欠電壓與電流監控解決方案,或是像零交叉偵測一樣更加具體的解決方案。

    依參數規格選擇


    高速比較器 (tPD < 100 ns)

    我們的超快速比較器提供低至 210 ps 的最佳化電源與回應時間,具備性能優勢。

    低功率比較器 (IQ/ch < 10µA)

    高效節能的比較器具備低至 75nA 的靜態電流,可增強電池續航力。

    高電壓比較器 (VCC > 12V)

    0.9 V 至 40 V 的穩固高電壓及快速回應時間的比較器。

    小型比較器

    高性能比較器採用小至 0.7mm x 0.7mm 的封裝。

    車用比較器

    具穩健運作的 2-kV ESD 的 AEC-Q100 第 0 級與第 1 級合格比較器。

    標準比較器

    來自業界最大型、最高品質的比較器產品組合的標準比較器。

    精選比較器


    Technical Resources

    比較器電路

    瀏覽一系列可配合任何應用領域做調整的常用比較器子電路與設計秘訣。

    TI Precision Labs

    了解類比比較器的功能、其主要 AC 與 DC 規格,以及比較器應用的基礎。
    Application note

    Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference

    了解如何偵測疊加在不斷變化的 DC 基準元件上的 AC 波形零交越。
    TLV3221-Q1

    約略價格 (USD)1ku |0.529

    TLV3222-Q1

    約略價格 (USD)1ku |0.649

    TLV3222

    約略價格 (USD)1ku |0.55

    TLV3221

    約略價格 (USD)1ku |0.449

    TLV3212-Q1

    約略價格 (USD)1ku |0.649

    TLV9023L

    約略價格 (USD)1ku |0.69