體積更小、效率更高的控制器。我們的高性能同步整流器控制器產品組合,透過以更高效的同步整流器場效電晶體取代輸出整流器二極體,實現更高的電源供應器效率。此拓撲可協助您建立更小型、更低溫,且遵循嚴格效率要求的解決方案。
Technical Resources
Application note
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
本訓練系列說明如何提高效率,並介紹關於選擇適當 SR MOSFET 的設計標準。
Application note
Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624
此應用說明提供關於使用最新 SR 控制器和 LLC 諧振轉換器應用時的實用秘訣與設計考量。
More literature
Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters
本研討會主要評估我們最新喚醒 IC、UCC24650,改善 PSR 返馳電源供應的瞬態回應,同時降低輸出電容,並維持優異的待機功耗。
透過簡化散熱管理,強化電源傳輸系統中的功率密度並將死區時間控制最佳化
透過簡化散熱管理,強化電源傳輸系統中的功率密度並將死區時間控制最佳化
我們的 SR 產品透過靈活的配置與進階的死區時間控制,實現更高的功率密度與更快的設計週期。憑藉汲取大輸出電流的能力,該產品支援廣泛的拓撲,包含返馳式、LLC 與半/全橋架構,使其成為高效率電源轉換設計的理想選擇。
優點:
1.高 VDS 額定值支援與高達 28V DC 的運作範圍,可在 AC/DC 返馳式轉接器中實現具有過衝的大輸出電壓。
2.在伺服器與電信應用中,搭配一次側控制器的死區時間控制。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- PMP23146 – 適用伺服器輔助電源且具 GaN 的 45-W 高功率密度主動箝位返馳參考設計
- PMP22244 – 具備 GaN 的 60-W USB Type-C® 高密度主動箝位返馳參考設計
- TIDA-01623 – 30-W/in3、93.4% 效率、100-W AC/DC 變壓器參考設計
硬體開發
- UCC24612-1EVM – 二次側同步整流器控制器二極體更換展示板
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC 驅動器評估模組
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC 變壓器
Appliances
透過專為現代能源需求設計的 SR 控制器,改善散熱性能並將家電效率最大化
透過專為現代能源需求設計的 SR 控制器,改善散熱性能並將家電效率最大化
我們的 SR 產品可在具有低輸出電壓與高輸出電流需求的家電系統中,實現提升效率、提高功率密度與簡化散熱之設計。為實現靈活性而設計,該產品支援高側與低側配置,並提供多種具備高頻支援的可訂購選項,以提高返馳式與 LLC 拓撲中的功率密度。
優點:
1.高 VDS 額定值支援具有過衝的大輸出電壓,確保在嚴苛的電源環境中提供穩健的性能。
2.4.2V 至 28V DC 的 VDD 運作範圍,為跨電壓設計提供靈活性。
精選資源
終端設備/子系統
硬體開發
- UCC24612-1EVM – 二次側同步整流器控制器二極體更換展示板
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC 驅動器評估模組
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC 變壓器
透過我們的 SR 控制器,將您的家庭娛樂系統的能源性能最佳化
透過我們的 SR 控制器,將您的家庭娛樂系統的能源性能最佳化
我們的同步整流器 (SR) 產品透過提升效率、提高功率密度與簡化散熱設計,來強化包含電視、遊戲機與音響系統在內的家庭娛樂系統性能。憑藉對高壓側與低壓側配置以及高頻運作的支援,該產品是返馳式與 LLC 轉換器的理想選擇。
優點:
1.高 VDS 額定值,可在嚴苛的電壓條件下實現可靠的運作。
2.4.2V 至 28V DC 的 VDD 運作範圍,為整個系統設計提供靈活性。
3.提升效率與功率密度,適用於精巧的高性能消費性電子產品。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
硬體開發
- UCC24612-1EVM – 二次側同步整流器控制器二極體更換展示板
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC 驅動器評估模組
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC 變壓器