USB-C 功率傳輸控制器

業界最完整的 USB-C® 電力輸送控制器產品組合
檢視所有產品

Our broad portfolio of USB Type-C power delivery (PD) controllers spans every power role, power level, and integration option—giving you the flexibility to build for any application. With support for the latest PD standards, up to 240W over a single USB-C interface, and an unmatched library of design resources, TI helps simplify the design process and quickly transition to USB-C power delivery.


Power role

Source, sink and dual-role port (DRP) configurations to cover any USB-C PD application

Max PDO

Full PD power spectrum support, scaling up to 240W over a single USB-C interface.

Power path control

Scalable USB-C PD options with internal and external power path configurations to match your design.

Sector

Select your PD controller based on your industry's requirements.

依類別瀏覽

我們豐富的 USB Type-C 電力輸送 (PD) 控制器產品組合涵蓋各種電源角色、功率位準與整合選項,助您靈活建構任何應用。

TI 支援最新的 PD 標準,單一 USB-C 介面供電高達 240W,並提供無可比擬的設計資源庫,助您簡化設計流程,快速轉換至 USB-C 電力輸送。




電源角色

源極、汲極和雙角色連接埠 (DRP) 配置,全面涵蓋各種 USB-C PD 應用

PDO 最大值

支援全功率 PD,單一 USB-C 介面可彈性擴充至 240W。

電源路徑控制

可擴充的 USB-C PD 選項,提供內部與外部電源路徑配置,靈活適配您的設計。

部門

根據您所在行業的需求選擇 PD 控制器。

相關類別


USB Type-C 技術

探索 USB Type-C 架構、設計考量及 TI 的完整系統級解決方案組合。

USB 埠保護 IC

針對 USB 整合過電壓、過電流、EMI、ESD 和突波防護。

電源趨勢

透過 USB Type-C 和 USB 電力輸送 (PD) 達成 15W 至 100W 的最高功率密度

市場上唯一具備 20V 整合式電源路徑的 PD 控制器,可大幅縮小系統佔用空間。透過具備整合式 DC/DC 轉換器的 Type-C 控制器,我們隨時準備好協助您安全、可靠地實現汽車 USB 連接埠的尺寸減小目標。若您需要的是輕度整合,我們也提供適合獨立源極/汲極電源路徑的超小型電源開關。


TPS26750現行

支援 240W 擴展功率範圍的 USB Type-C® 和 USB 電力傳輸 (PD) 3.2 控制器

TPS25751現行

具有濕度偵測與可編程電源供應的 USB-C® PD 3.2 控制器

TPS25730現行

僅受電 USB Type-C® 和 USB 電力傳輸 (PD) 控制器,無需開發韌體

Technical Resources

Technical article

USB Type-C® 與 USB 電力輸送:專為延伸功率範圍和電池供電系統進行設計 (Rev. A)

了解 USB 電力輸送 (PD) 3.1 延伸功率範圍 (高達 240W) 與電池供電系統的設計有多麼簡單和快速。

成功轉換:從桶式插孔轉換至 USB Type-C® 和 USB 電力輸送

轉換到 USB Type-C® 並不困難。本影片說明使用 TI 的 TPS25730 USB 電力輸送控制器從桶式插孔連接器轉換到 USB-C 有多麼簡單。
White paper

A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)

本文介紹了 USB Type-C 和 USB 電力傳輸 (PD),同時探討各種應用及其資料和電源需求。