IO-Link 和數位 I/O

提升工業系統的效率並增加運作時間
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的 IO-Link 介面收發器可為三線式致動器與感測器連線的點對點工業通訊提供系統級保護。這些裝置配備含接腳配置能力的小型封裝,可幫助您簡化設計、降低系統成本並支援眾多感測器類型。

依類型選擇


採用精巧封裝,

整合式 IEC 61000 ESD、EFT 及突波防護 IO-Link 收發器可實現最佳感測器與自動化應用

數位輸出交換器

具整合式 EMC 保護和 3.3-V 及 5-V LDO 選項的 NPN、PNP 和推拉式可配置解決方案
具電流感測、可調整電流限制和廣泛 RDS-on 選擇的工業高壓側開關,可為 PLC 數位輸出模組提供可靠的輸出電源保護。

相關類別


高壓側開關


Technical Resources

IO-Link 技術可實現更智慧的工廠

了解 TI 具備整合式 EMC 保護的 TIOL111 IO-Link 收發器和 TIOS101 數位感測器輸出驅動器如何簡化您的設計並降低系統成本
Application brief

How Are IO-Link Solutions Enabling Smarter Factories?

本應用簡介說明 IO-Link 與德州儀器的 IO 產品組合如何實現感測器、致動器與控制系統之間的連接,從而支援現有與未來的工廠設計。
Technical article

IO-Link: The backbone of the smart factory

IO-Link 是實施工廠轉型以成為「智慧工廠」的重要介面,在智慧工廠中,資料能夠輕鬆交換與運用,進而確保工廠以最高效率運作。



TIOM2212

約略價格 (USD)1ku |8.5